Hauteur du champ de protection
Embout à LED de visualisation intégrée
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.650 mm
Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
oui
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.800 mm
Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
oui
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.350 mm
Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
oui
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.500 mm
Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
oui
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.050 mm
Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
oui
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
900 mm
Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
oui
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.200 mm
Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
oui
IP65, IP67
deTec4
Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.950 mm
Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
oui
IP65, IP67