Aperçu
Polyvalent et flexible même dans les environnements difficiles
Le barrage immatériel de sécurité C4000 Select protège efficacement les points dangereux et les zones dangereuses. Les fonctions de masquage intégrées autorisent la présence d'objets définis dans le champ de protection, comme des câbles ou des tables de travail, tout en assurant la sécurité de l'opérateur. La mise en cascade de plusieurs systèmes offre à l'utilisateur une flexibilité accrue pour son application spécifique. Même les scrutateurs laser de sécurité peuvent être mis en cascade. Différents adaptateurs de fixation et une gamme d'accessoires intelligents permettent une grande flexibilité de montage. L'alignement rapide s'effectue avec l'outil d'alignement laser intégré et l'affichage d'alignement. Le diagnostic s'effectue à l'aide de l'afficheur à 7 segments éprouvé, les codes d'erreur se trouvent directement sur l'appareil. Le C4000 Select protège efficacement les machines au niveau de sécurité optimal PL e. Les hauteurs de champ de protection disponibles sont comprises entre 300 et 1800 mm.
En bref
- Type 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
- Configuration par commutateur DIP sans PC
- Grande portée jusqu'à 19 m
- Outil d'alignement laser intégré et affichage de l'alignement
- Boîtier robuste avec 3 rainures de montage pour une souplesse accrue lors du montage
- Masquage 1/2 faisceaux
- Diagnostic sur l'afficheur à 7 segments : les codes d'erreur se trouvent directement sur l'appareil
- Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
- Mise en cascade, jusqu'à trois systèmes ou avec un scrutateur laser de sécurité