Aperçu
Solution d'inhibition innovante pour le contrôle d'accès
Le barrage immatériel de sécurité C4000 Palletizer représente une solution d'inhibition innovante pour le contrôle d'accès dans le transport automatisé de matériau. Grâce à sa fonction flexible de comparaison des formes, le système de protection n'est pas perturbé par des palettes défectueuses, des bandelettes de cerclages pendantes ou des restes de film et protège donc efficacement les zones potentiellement dangereuses. Simultanément, il permet d'éliminer les capteurs d'inhibition supplémentaires, les voyants lumineux, les protecteurs et les volets mobiles, ce qui minimise les risques de pannes et optimise la disponibilité de l'ensemble de l'installation. Les économies réalisées par la réduction du temps d'installation du C4000 Palletizer en font une solution « exemplaire » dans de nombreux cas.
En bref
- Type 4 (CEI 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Masquage dynamique à apprentissage automatique pour la détection des marchandises et des palettes
- Contrôle du sens de passage
- Nombre de balayages
- Résolution réduite
- Solution d’inhibition
- Codage des faisceaux
- Élimination des trous dans les objets