Aperçu
Paré pour les atmosphères explosibles
Avec son design de boîtier robuste et fiable, le barrage immatériel de sécurité C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D est spécialement conçu et homologué pour répondre aux exigences élevées en matière de sécurité dans les zones explosibles. Utilisé dans des zones EX, il séduit grâce à la sécurité et à la productivité accrues.
En bref
- Classification ATEX II 3G / 3D grâce au boîtier C4000 modifié
- Solution alternative à l’inhibition
- Masquage dynamique à apprentissage automatique pour la détection des marchandises
- Contrôle du sens de passage
- Résolution réduite : 1 ou 2 faisceaux
- Nombre de balayages d’objets possible
- Codage des faisceaux
- Élimination des trous dans les objets