Aperçu
Multifonction et convivial, hautement disponible et sûr
Le barrage immatériel de sécurité C4000 Fusion regroupe de nombreuses fonctions et est donc plus polyvalent. Il constitue une bonne solution d'inhibition compacte sans capteurs supplémentaires et protège les points dangereux et les secteurs hautement disponibles. Le concept système assure une protection personnalisée et économique des machines et des installations intégrées aux circuits de transport automatiques où une distinction fiable entre l'homme et le matériau est nécessaire. Conçu pour les conditions ambiantes difficiles, le barrage allie une sécurité renforcée à une productivité, une ergonomie et une rentabilité optimales. Les encrassement présents dans la zone de surveillance sont masqués et la résolution peut être définie pour la protection des personnes ou des mains. Ceci optimise la disponibilité de la protection et réduit les immobilisations des machines et des installations.
En bref
- Type 4 (CEI 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Masquage à apprentissage automatique et dynamique pour le contrôle d'accès associé à l'application
- Protection des mains et des zones dans les environnements encrassés
- Nombre de balayages
- Résolution réduite
- Masquage fixe
- 2 barrières photoélectriques virtuelles
- Alignement laser intégré