Barrages immatériels de sécurité
C4000 Fusion Ex

Paré pour les atmosphères explosibles

Vos avantages

  • La confection de l’appareil avec le câble et le prémontage dans le boîtier de protection antidéflagrant permettent de réduire le temps de montage et les coûts de certification
  • Sécurité et automatisation maximales dans des atmosphères explosibles grâce à la mise en conformité avec les prescriptions strictes et les exigences élevées en matière de sécurité
  • Installation et alignement élémentaires
  • Sécurité maximale dans le contrôle d’accès du transport de matériau automatisé car le système distingue clairement le personnel du matériau sans capteur d'inhibition (muting) supplémentaire
  • Disponibilité élevée à l’aide du masquage fixe : les cales sont détectées, les objets tiers comme les câbles sont supprimés

Aperçu

Paré pour les atmosphères explosibles

Le barrage immatériel de sécurité C4000 Fusion Ex équipé d’un boîtier de protection encapsulé et antidéflagrant est spécialement conçu et homologué pour répondre aux exigences de sécurité strictes des zones explosibles selon ATEX, IECEx et NEC. Confectionné avec un câble et entièrement assemblé dans le boîtier, le système intégré est une solution unique sur le marché et certifiée UL.

En bref
  • Utilisation certifiée dans les zones explosibles conformément aux normes ATEX, IECEx et NEC grâce au boîtier de protection antidéflagrant
  • Contrôle d’accès avec distinction entre les personnes et les objets – sans inhibition (muting)
  • Sécurisation des points dangereux avec masquage fixe en option
  • Disponible pour les hauteurs de champ de protection de 600 mm, 900 mm et 1.200 mm

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Résolution30 mm
    Portée17,6 m
    Hauteur du champ de protection600 mm / 900 mm / 1.200 mm
    Indice de protectionIP65, IP66
    Température de service0 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements