Barrages immatériels de sécurité
C4000 Entry/Exit

Contrôle d'accès révolutionnaire avec distinction personnel-matériau

Vos avantages

  • Économique car les capteurs d'inhibition et les dispositifs de protection supplémentaires sont inutiles.
  • Une paire de capteurs compacte facilite le montage : les capteurs d'inhibition supplémentaires ne sont pas nécessaires.
  • Avec la fonction de masquage dynamique à apprentissage automatique, le système distingue clairement le personnel du matériau, pour un maximum de sécurité.
  • Le codage des faisceaux protège les systèmes des interférences entre les capteurs, assurant une grande disponibilité
  • Alignement et diagnostic rapides grâce à l'afficheur à 7 segments

Aperçu

Contrôle d'accès révolutionnaire avec distinction personnel-matériau

Le barrage immatériel de sécurité C4000 Entry/Exit s'utilise là où le matériau est transporté automatiquement dans la zone dangereuse d'une machine et lorsque l'accès des personnes doit être empêché. Remplaçant des capteurs d'inhibition supplémentaires, le barrage de sécurité immatériel actif en continu exploite les données de la surveillance de distance à apprentissage automatique pour distinguer efficacement le personnel du matériau.

En bref
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Masquage dynamique à apprentissage automatique
  • Afficheur à 7 segments
  • Balayage multiple permettant d'augmenter la disponibilité
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage
  • Codage des faisceaux
  • Configuration et diagnostic par PC

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Résolution20 mm
    Portée19 m
    Hauteur du champ de protection900 mm ... 1.500 mm
    Indice de protectionIP65
    Température de service0 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements