Contact
Feedback

Systèmes d’analyse des liquides
TOCOR700

Contrôle fiable des impuretés organiques dans l’eau

Vos avantages

  • Préparation d’échantillons spécifique au client pour l’analyse des tendances ou la détermination précise des valeurs limites
  • Détermination TOC selon les prescriptions administratives
  • Réglage flexible, car aucun raccordement au gaz porteur onéreux n’est nécessaire et diverses variantes Ex sont disponibles
  • Temps d’arrêt courts lors de la maintenance grâce à la fonction de changement rapide
  • Rentabilité grâce à la commutation des points de mesure réglable de manière flexible

Aperçu

Contrôle fiable des impuretés organiques dans l’eau

Le système d’analyse des liquides TOCOR700 est un système éprouvé utilisé pour l’analyse TOC dans les liquides. Que ce soit pour l’analyse des tendances ou la surveillance de haute précision des valeurs limites, le TOCOR700 peut être adapté de manière optimale aux besoins du client. Grâce à sa technologie sophistiquée, il est l’un des seuls appareil de ce genre à pouvoir également mesurer les composés organiques volatils (COV). Le système ne nécessite que de l’air ambiant comme gaz porteur, ce qui le rend très flexible d’utilisation.

En bref
  • Très grande précision de mesure, même pour de faibles concentrations TOC
  • Préparation interne des gaz porteurs
  • Modèles pour une utilisation en zone Ex 1 ou 2 (ATEX)
  • Modèle comme appareil standard ou mural
  • Fonction de changement rapide grâce à un deuxième réacteur thermique (en option)
  • Commutation du point de mesure pour 4 points de mesure (en option)

Avantages

Une technologie raffinée

Le TOCOR700 peut être réglé en usine pour la mesure TOC ou TC. Le système offre de plus une exactitude de mesure très élevée, les VOCs n’étant pas soufflés comme d’ordinaire. Cela assure des résultats de mesure authentiques.

Le système d’analyse de liquide TOCOR700 est composé d’un analyseur de gaz modulaire S700 et d’un réacteur, qui génère le gaz de mesure. Il existe une variante UV et une thermique. Leur mode de fonctionnement diffère selon l’application, mais toutes deux ont le même but : transformer le carbone en un CO2 mesurable.

Le bon principe de mesure pour chaque application

TOCOR700 UV

Die Systemausführung mit UV-Reaktor eignet sich zur kontinuierlichen Trendanalyse, wenn es um die Einhaltung von Grenzwerten geht. Insbesondere liefert er auch bei Proben mit hoher Salzkonzentration präzise Messergebnisse.

TOCOR700 TH La variante avec le réacteur TH est en règle générale utilisée pour une analyse haute précision de valeur de quantité. Sur la base du principe de mesure thermique, le taux d’oxydation est supérieur à 95 % et est ainsi la plupart du temps nettement supérieur à celui du réacteur UV.

Détermination TOC selon les prescriptions administratives

Dû à la configuration des composants élaborée, la part VOC de l’échantillon est intégrée dans la mesure du carbone total. Cela assure une exactitude de mesure très élevée et permet la définition TOC conformément aux prescriptions légales.
Le TOCOR700 livre des résultats de mesure solides pour la tarification en fonction de la consommation effective et l’évaluation de l’efficacité des stations d’épuration. L’analyse de condensat sur les circuits de refroidissement et de chauffage permet d’éviter des temps d’arrêts non planifiés et la contamination du produit.

Grâce à son exactitude de mesure très élevée, le TOCOR700 convient à la détermination TOC spécifique aux besoins conformément aux prescriptions légales.

Mise en place parfaite quel que soit l’endroit

TOCOR700 offre non seulement le principe de mesure adapté aux besoins spécifiques à l’application, mais également la variante respectivement adaptée aux besoins spécifiques au site.

Utilisation flexible et installation libre

Grâce au traitement de gaz porteur interne, le TOCOR700 peut être installé librement partout. Un raccordement au gaz porteur ou à l’air comprimé onéreux n'est donc pas nécessaire.

Le TOCOR700 est disponible à la fois dans la variante avec réacteur UV et dans la variante avec réacteur thermique pour une utilisation dans les zones explosibles 1 ou 2 (ATEX).

Le TOCOR700 peut être installé comme appareil autonome ou mural en fonction des conditions spatiales respectives.

Flexibilité d’emplacement maximale et installation simple grâce aux propriétés systèmes conviviales.

Réacteur à changement rapide et commutation de point de mesure

Le TOCOR700 offre des fonctions supplémentaires optionnelles qui contribuent à limiter le plus possible les frais d’investissement et de maintenance.

Efficacité lors de la maintenance et du fonctionnement

Un second réacteur thermique est installé pour la fonction de changement rapide optionnelle. Un réacteur peut ainsi refroidir lors des travaux de maintenance, tandis que l’autre chauffe. Cela permet de réduire les temps de maintenance de manière effective.
Grâce à la commutation optionnelle de point de mesure, un appareil de mesure suffit pour approcher plusieurs points de mesure. Le TOCOR700 peut couvrir jusqu’à quatre points de mesure simultanément.

Efficacité de coûts plus élevée et travaux de maintenance raccourcis grâce aux fonctions supplémentaires optionnelles.

Applications

Téléchargements

Vers le haut