Capteurs de mesure linéaires
OLM200

Positionnement innovant avec les bus de terrain

Vos avantages

  • La vitesse de déplacement élevée associée au positionnement précis améliore l'efficacité du système et accroît la productivité
  • Le système basé sur caméra sans pièces mobiles prolonge la durée de vie du capteur, ce qui réduit considérablement les frais consécutifs
  • Les interfaces de bus de terrain (PROFIBUS, PROFINET et EtherNet/IP) offrent un maximum de souplesse et facilitent l'intégration dans la machine sans frais supplémentaires liés aux adaptateurs d'interface ou adaptations du protocole
  • Le bit d'état de signalisation des pannes permet de réparer l'appareil à temps, ce qui évite les immobilisations inattendues des machines
  • La vaste plage de températures de –30 °C à +60 °C offre un maximum de fiabilité dans de nombreuses applications

Aperçu

Positionnement innovant avec les bus de terrain

Les capteurs de mesure linéaires de SICK se positionnent clairement sur les parcours linéaires ou courbés de 10 km max. L'OLM200 allie précision extrême et vitesse élevée avec des interfaces de bus de terrain. Riche en fonctions intelligentes, la gamme OLM200 pose de nouveaux jalons en matière de positionnement linéaire avec une bande à code-barres. Les données de positionnement reproductibles à 0,15 mm près, la sortie de vitesse et les informations de diagnostic garantissent le bon fonctionnement de l'installation. Le design intelligent dans un boîtier en magnésium robuste tient déjà compte de l'angle d'orientation dans le capteur. Contrairement aux capteurs classiques, seule l'orientation sur un axe est nécessaire. Par ailleurs, l'OLM200 intègre un éclairage à LED. L'absence totale de pièces mobiles prolonge la durée de vie et améliore la résistance, même dans les environnements difficiles.

En bref
  • Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
  • Vitesses de déplacement jusqu’à 10 m/s
  • Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
  • Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
  • Sortie de position et de vitesse et messages d’avertissement anticipé des pannes via les interfaces de bus de terrain
  • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure0 m ... 10.000 m
    Distance de lecture

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Répétabilité0,15 mm
    Vitesse de mouvement max.10 m/s
    PROFIBUS DP✔ , DPV0
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Durée de sortie2,5 ms
    Source d'émissionLED, rouge
    Température de fonctionnement–30 °C ... +60 °C
    Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements