Capteurs de mesure linéaires
OLM100

Souplesse accrue dans un petit boîtier

Vos avantages

  • La vitesse de déplacement élevée associée au positionnement précis améliore l'efficacité du système et accroît la productivité
  • Le système basé sur caméra sans pièces mobiles prolonge la durée de vie du capteur, ce qui réduit considérablement les frais consécutifs
  • Le boîtier de petite taille associé aux interfaces industrielles courantes facilitent l'intégration dans presque tous les concepts d'installation, même lorsque l'espace est limité
  • Les interfaces série (RS-422, RS-485, SSI et CANopen) offrent un maximum de souplesse et facilitent l'intégration dans la machine sans frais supplémentaires liés aux adaptateurs d'interface ou adaptations du protocole
  • La vaste plage de températures de –30 °C à +60 °C offre un maximum de fiabilité dans de nombreuses applications

Aperçu

Souplesse accrue dans un petit boîtier

Atteindre les positions au millimètre près : les temps de démarrage et de freinage de l'OLM100 sont particulièrement courts et optimisent le processus. Avec des vitesses de déplacement rapides, une grande reproductibilité et des vitesse de sortie rapides, l'OLM100 convient à de nombreuses applications, telles que les convoyeurs aériens électriques, les tables pivotantes ou les convoyeurs skid.

En bref
  • Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
  • Vitesses de déplacement jusqu’à 4 m/s
  • Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
  • Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
  • Positionnement clair jusqu’à 10.000 m
  • Boîtier magnésium compact et extrêmement solide
  • Nombreuses interfaces : SSI, RS-422, RS-485 et CANopen
  • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure0 m ... 10.000 m
    Distance de lecture

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Répétabilité1 mm
    Vitesse de mouvement max.4 m/s
    CANopen
    Série✔ / RS-422 / ✔ / RS-485
    SSI
    Durée de sortie1 ms / 5 ms
    Source d'émissionLED, rouge
    Température de fonctionnement–30 °C ... +60 °C
    Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements