Aperçu
Performances accrues dans un petit boîtier
L'OLM100 Hi est le modèle hautes performances de l'OLM100 éprouvé. Les atouts de l'OLM100 Hi sont sa vitesse de déplacement très élevée, son excellente reproductibilité et une interface SSI pour le retour direct du capteur sur l'entraînement.
En bref
- Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
- Vitesses de déplacement jusqu’à 10 m/s
- Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
- Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
- Positionnement clair jusqu’à 10.000 m
- Boîtier magnésium compact et extrêmement solide
- Large gamme d’interfaces : SSI, RS-422 et CANopen
- Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C