Systèmes de mesure continue des émissions (CEMS)
PowerCEMS50

Mesure efficace et simple des émissions

Vos avantages

  • Grande fiabilité et charge de maintenance réduite
  • Installation simple et mise en service rapide
  • Faible encombrement grâce à sa conception compacte
  • Rapport qualité-prix attractif

Aperçu

Mesure efficace et simple des émissions

Le système continu de mesure des émissions (CEMS) PowerCEMS50 a été développé spécialement pour les mesures des émissions dans des centrales électriques alimentées avec des combustibles fossiles. Le système de base extractif avec un analyseur en liaison avec un échantillonnage du gaz est conçu pour la mesure des composants courants du gaz CO, NOx, SO2 et O2. Le système d’analyse PowerCEMS50 séduit avec son design compact et un rapport qualité-prix attractif sans compromis au niveau de la performance lors d’une utilisation en industrie.

En bref
  • Tous les paramètres de gaz d’échappement typiques sont mesurables (O2, CO, NOx, SO2)
  • Équipé d’un système de prélèvement d’échantillons complet (filtre de prélèvement de gaz de mesure, refroidisseur de gaz de mesure, et pompe de gaz de mesure intégrée)
  • Certifié MCERTS
  • Conforme à la norme EN 61000-6 et certifié CEM et CE.
  • Les mesures sont retransmises soit sous forme analogique (4 ... 20 mA) ou numérique (Modbus)

Applications

Téléchargements