Aperçu
CEMS puissant, à l’épreuve de l’avenir pour les mesures d’émissions
Le système de mesure des émissions (CEMS) PowerCEMS100 est une solution parfaite au niveau économique et technique pour les applications de mesure extractive. Le système complet est composé de sous-ensembles de série et de composants, qui grâce à la structure système modulaire peuvent être configuré en fonction des exigences données. Le postéquipement avec des modules analyseurs ou des composants de traitement des gaz est possible de manière simple et économique. Le PowerCEMS100 novateur est certifié selon les normes européennes EN 15267-1/-3 et EN 14181 et propose des solutions d'avenir pour la mesure des émissions et les applications de processus.
En bref
- Système d'analyse extractive à froid certifié selon EN 15267 et EN 14181
- Des modules analyseurs « plug and play » avec une alimentation 24 V
- Unité de commande pour la représentation de toutes les valeurs de mesure et des informations d'état sur un écran
- Capteurs externes pouvant être raccordés aux interfaces