Systèmes de mesure continue des émissions (CEMS)
MINESIC700 GHG

Mesure fiable des redevances d’émissions de gaz à effet de serre.

Vos avantages

  • Mesure éprouvée des gaz à effet de serre avec technique de mesure fiable des gaz et du débit par ultrasons
  • Mesure et rapport précis des émissions de gaz à effet de serre conformément aux exigences légales.
  • Moins d'impôts grâce à des coûts dus à la quantité précis en raison d'une moindre insécurité de mesure
  • Faibles coûts d'exploitation grâce à une manipulation et à une maintenance simples
  • Contrôle des coûts intégral grâce au paquet de services complet avec options de soutien par les prestations SICK LifeTime Services

Aperçu

Mesure fiable des redevances d’émissions de gaz à effet de serre.

Le système de mesure d’émissions continu (CEMS) MINESIC700 GHG mesure les gaz à effet de serre dans les mines de charbon souterraines et calcule ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Il prélève le gaz de mesure et détermine la concentration des composants des gaz à effet de serre à l'aide de la spectroscopie NDIR. Il mesure, en outre, le débit du gaz avec la technologie à ultrasons et détermine la température, la pression et l'humidité. Un progiciel spécial mis au point pour la saisie et l'attribution des données permet de calculer et d'afficher les résultats selon la législation en vigueur. Le contrôle avec MINESIC700 GHG permet de calculer avec précision les coûts dus à la quantité et de réduire les impôts.

En bref
  • Mesure fiable avec de faibles imprécisions de mesure.
  • Commutation automatique de 5 points de mesure max.
  • Progiciel pour le calcul et l'enregistrement de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre
  • Mesure du débit, de la pression et de la température avec les appareils IECEx-Zone-1
  • Disponible comme armoire autonome ou intégrée au MINESIC700 TBS

Applications

Téléchargements