Détecteurs de proximité magnétique
MQ

Détecteurs de proximité magnétiques dans un boîtier parallélépipédique

Vos avantages

  • Protection contre les courts-circuits (cadencée)
  • Une commutation fiable est réalisée même en cas de tolérances de la position cible grâce aux grandes distances de commutation
  • Solution de capteurs avantageuse permettant de réduire les efforts et couts d’installation
  • La forme compacte permet l’intégration facile à la machine

Aperçu

Détecteurs de proximité magnétiques dans un boîtier parallélépipédique

Les détecteurs de proximité magnétiques MQ détectent de manière fiable les aimants permanents à travers des matériaux non magnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois. Les capteurs MQ convainquent par un design compact permettant un montage facile et rapide. Les capteurs sont très résistants à la poussière, à la chaleur et aux vibrations, c’est pourquoi ils peuvent être également utilisés dans de rudes environnements.

En bref
  • Forme : 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Distances de commutation : jusqu’à 60 mm
  • Version électrique : 3 fils CC
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de températures : –25 °C à +75 °C
  • Robuste boîtier VISTAL®
  • Détection d’aimants permanents à travers des matériaux non ferromagnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois
  • Résout des applications à température élevée en montant l’aimant permanent dans la zone de température élevée et le détecteur dans la zone isolée thermiquement, située derrière

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeRectangulaire
    Boîtier10 mm x 28 mm x 16 mm
    Distance de commutation Sn≤ 60 mm
    Sensibilité de réponse≤ 1 mT
    Matériau du boîtierVISTAL®
    Indice de protectionIP67
    RaccordementConnecteur mâle M8, 3 pôles / câble, 3 fils / câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée / câble avec connecteur mâle M12, 3 pôles
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements