Détecteurs de proximité magnétique
MM

Détecteurs de proximité magnétiques dans un boîtier métrique

Vos avantages

  • Le fonctionnement sans contact évite des défauts de détection indésirables dus à la saleté, à la poussière et aux vibrations, prolonge la durée de vie du détecteur et réduit les coûts d’entretien de la machine
  • Montage peu encombrant grâce à son petit format
  • Une commutation fiable est réalisée même en cas de variations de la position cible grâce aux grandes distances de commutation
  • Utilisation universelle car la détection peut également se faire à travers d’autres objets, tels que des parois en plastique ou des parois non magnétiques, en inox par ex.

Aperçu

Détecteurs de proximité magnétiques dans un boîtier métrique

Les détecteurs de proximité magnétiques peuvent fonctionner sans difficulté à de grandes distances de commutation ainsi qu’une détection précise et fiable d’objets magnétiques à travers des matériaux. Ils sont spécialisés dans les environnements rudes et sont insensibles à la poussière, à la chaleur et aux vibrations. Ils sont disponibles dans des formats métriques MM08, MM12 et MM18.

En bref
  • Formes : M8 à M18
  • Distances de commutation : jusqu’à 120 mm
  • Version électrique : 3 fils CC
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de températures : –25 °C à +75 °C
  • Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
  • Détection d’aimants permanents à travers des matériaux non ferromagnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois
  • Résout des applications à température élevée en montant l’aimant permanent dans la zone de température élevée et le détecteur dans la zone isolée thermiquement, située derrière

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    Distance de commutation Sn45 mm ... 120 mm
    Sensibilité de réponse≤ 0,3 mT ... ≤ 1 mT
    Matériau du boîtierLaiton nickelé / V4A
    Indice de protectionIP67
    RaccordementConnecteur mâle M8, 3 pôles / câble, 3 fils / câble avec connecteur mâle AMP, 3 pôles / Connecteur M12, 4 pôles
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements