Détecteurs de proximité magnétique
MM Namur

Détecteurs de proximité magnétiques dans un boîtier métrique comme modèle NAMUR

Vos avantages

  • Le modèle NAMUR garantit un fonctionnement sûr dans des environnements explosibles
  • Le fonctionnement sans contact évite des défauts de détection indésirables dus à la saleté, à la poussière et aux vibrations, prolonge la durée de vie du capteur et réduit les coûts d’entretien de la machine
  • Une commutation fiable est réalisée même en cas de tolérances de la position cible grâce aux grandes distances de commutation
  • Utilisation universelle car la détection peut avoir également lieu à travers d’autres objets, tels que des parois plastiques ou des parois en inox non magnétiques par ex.

Aperçu

Détecteurs de proximité magnétiques dans un boîtier métrique comme modèle NAMUR

Les détecteurs de proximité magnétiques peuvent fonctionner sans difficulté sur de grandes distances de commutation ainsi qu’une détection précise et fiable d’objets magnétiques à travers des matériaux. Ils sont spécialisés dans les environnements rudes et insensibles à la poussière, à la chaleur et aux vibrations. Les domaines d’application typiques se trouvent également là-où d’autres détecteurs atteignent leur limite au niveau technologique. Le modèle NAMUR pour zones explosibles est disponible dans les formes MM12 et MM18.

En bref
  • Formes : M12 à M18
  • Distances de commutation : jusqu’à 120 mm
  • Version électrique : NAMUR
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de températures : –25 °C à +70 °C
  • Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
  • Détection d’aimants permanents à travers des matériaux non ferromagnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois
  • Modèle NAMUR pour une utilisation dans des environnements explosibles

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    Filetage

    M12 x 1

    M18 x 1

    Distance de commutation Sn60 mm ... 120 mm
    Sensibilité de réponse≤ 0,4 mT ... ≤ 1 mT
    Matériau du boîtierLaiton nickelé / acier inoxydable V4A (1.4404, 316L)
    Indice de protectionIP67
    RaccordementConnecteur M12, 4 pôles / câble, 2 fils / câble avec connecteur mâle M9, 5 pôles, avec bague moletée
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements