Contrôle des émissions

Pour une protection durable de l’environnement

La protection de l’environnement exige la détection précise des émissions de poussières et de particules. En effet, les particules de poussière ont un impact considérable sur l’homme et la nature. En tant que l’un des principaux fabricants d’appareils innovants de mesure de la poussière, SICK apporte une contribution précieuse à la protection de l’environnement.

en savoir plus

Technique de mesure de la lumière diffusée

Détection fiable des faibles concentrations de poussière

Ce principe de mesure est basé sur la diffusion de la lumière par les particules de poussière et permet de mesurer des concentrations de poussière même très faibles.

en savoir plus

Technologie de mesure de la transmission

Garde le contrôle même à des concentrations élevées de poussière

Les appareils de mesure de poussière à transmission rayonnent complètement les conduits de gaz. La mesure est basée sur l’atténuation de la lumière comme mesure de la concentration de poussière dans le conduit de gaz.

en savoir plus

Appareils de mesure de poussière de SICK

Une technologie de mesure exceptionnelle pour vos applications

Dans le domaine de la mesure de la poussière, SICK joue sur ses points forts – avec sa gamme complète de produits, ses technologies de mesure éprouvées et ses décennies d’expérience acquises grâce à des milliers d’installations d’appareils de mesure de la poussière sur les sites des clients.

en savoir plus
Contrôle des émissions
Technique de mesure de la lumière diffusée
Technologie de mesure de la transmission
Appareils de mesure de poussière de SICK

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

10 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 10

Mesure de poussière fiable dans les gaz humides
  • Pour des concentrations de poussière très faibles à moyennes
  • Prélèvement et remise en circulation des gaz combinés dans une sonde
  • Contrôle de l'encrassement
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Configuration aisée et utilisation conviviale, via un écran distant supplémentaire en option
  • Surveillance de système intégrée pour la détection anticipée du besoin en maintenance
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure intelligente. Réduction des coûts.
  • Appareil de mesure autonome - avec ou sans unité de commande MCU
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Unité d’air de purge intégrée en option
  • Installation d’un seul côté de la conduite
  • Structure robuste et compacte
  • Aucune pièce mobile dans la conduite
Comparer maintenant
Sélectionner
La version à sonde avec mesure de lumière diffusée vers l'avant
  • Installation d’un seul côté
  • Pour les concentrations en poussière très faibles à moyennes
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Contrôle de l’encrassement
  • Sonde Hastelloy disponible pour les gaz corrosifs
  • Pour les diamètres de conduite petits à moyens
  • Version d’appareil pour zone explosible 2/22 ou 1/21
Comparer maintenant
Sélectionner
Transmissiomètre homologué pour la surveillance des émissions
  • Pour les concentrations de poussière moyennes à élevées
  • Fonction de contrôle de l'encrassement intégrée
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Pour les plages de mesure petites à grandes
Comparer maintenant
Sélectionner
Transmissiomètre homologué à auto-alignement
  • Contrôle intégré de l'encrassement pour l'unité émetteur-récepteur et le réflecteur
  • Alignement automatique des modules optiques
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Pour les concentrations de poussière moyennes à élevées
  • Pour les plages de mesure petites à grandes
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure continue des concentrations de poussière petites et moyennes
  • Pour des concentrations de poussière petites à moyennes
  • Installation aisée d'un seul côté
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Pour des diamètres de conduite moyens à grands
Comparer maintenant
Sélectionner
Appareil de mesure de poussière à lumière rétro-diffusée
  • Pour des concentrations de poussière petites à moyennes
  • Installation d'un seul côté
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Compensation automatique du rayonnement d'arrière-plan, pas d'absorbeur de lumière nécessaire
  • Pour des diamètres de conduite moyens à grands
Comparer maintenant
Sélectionner
Transmissiomètre pour le contrôle des concentrations de poussière
  • Pour les concentrations de poussière moyennes à élevées
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Pour les plages de mesure petites à moyennes
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 8 de 10

en bref

Surveillance des particules dans les émissions et l’air ambiant

La gestion durable de l’environnement exige la détection et la mesure précise des émissions de poussières et de particules. Les particules de poussière, notamment celles provenant des installations industrielles, ont un impact considérable sur l’homme et la nature. La surveillance des particules dans l’air ambiant devient également de plus en plus importante. Avec sa gamme complète de produits pour les petites et grandes plages de mesure et les diamètres de conduits de gaz, SICK offre des solutions appropriées même pour les tâches de mesure difficiles, telles que la mesure de la poussière dans les gaz humides. Bien sûr, des appareils testés pour leur adéquation et ceux avec un test automatique du zéro et du point de référence sont également disponibles. Dans certains appareils, des fonctions optionnelles telles que le contrôle de l’encrassement ou l’auto-alignement automatique complètent les propriétés exceptionnelles des appareils de mesure de poussière de SICK.

Mesure des poussières

Propriétés des particules La poussière est un terme collectif désignant des particules ou des fibres. La composition de la poussière peut être relativement uniforme, comme pour la poussière de charbon, ou très hétérogène, comme pour la poussière domestique. C’est un mélange de substances très différentes : les squames, les cheveux, les fibres, les peluches, les particules de roche et bien plus encore. Les particules de poussière sont donc très différentes en termes de taille, de forme, de couleur, de matériau, de densité et de propriétés spécifiques, telles qu’abrasives ou collantes.
Influence des propriétés des particules sur la mesure

Pour une mesure fiable et précise des concentrations de poussières et de particules, de nombreuses conditions limites doivent être prises en compte, par ex. un point de mesure approprié. Ceci est important afin d’obtenir des résultats représentatifs. Les vitesses du gaz et les conditions d’écoulement doivent également être prises en compte. Les propriétés des particules, leur concentration ainsi que l’humidité du gaz jouent un rôle important dans le choix du principe de mesure approprié. Et enfin, il faut tenir compte du processus et des conditions ambiantes : le milieu de mesure est-il corrosif ? À quelles températures la mesure est-elle effectuée ? Quelles sont les particules présentes dans le processus ? Ces critères, et d’autres encore, exigent de nombreuses années d’expérience dans le choix de la bonne technologie de mesure.

Lumière diffusée et transmission

En fonction des conditions limites, la mesure de la lumière diffusée ou de la transmission est plus adaptée à la détection des concentrations de poussière. Avec le principe de mesure par transmission, la mesure est basée sur l’atténuation d’un faisceau lumineux par l’absorption de la lumière par les particules (1). Dans le cas du principe de mesure de la lumière diffusée, il existe deux possibilités : dans le cas de la diffusion vers l’arrière, on mesure la lumière réfléchie par les particules (2). Dans la diffusion vers l’avant, le rayonnement diffusé par réfraction (3) ou diffraction (4) dans la direction avant (5) de la lumière incidente sert de variable mesurée. SICK propose tous ces principes de mesure avec ses appareils de mesure de poussière afin de répondre de manière optimale aux différentes exigences en fonction de la tâche de mesure.

SICK a la bonne solution pour vos besoins de mesure de la poussière

Mesure de lumière diffusée

Le bon choix pour les petites concentrations de poussière – la technologie de mesure de la lumière diffusée de SICK.

Dans la mesure de la lumière diffusée, la lumière incidente est diffusée par les particules du mélange gazeux et détectée par un récepteur sensible.En raison de sa grande sensibilité, le principe de la lumière diffusée est particulièrement adapté aux faibles concentrations de poussière – même inférieures à 1 mg/m³. Selon les exigences spécifiques de l’installation et les propriétés des particules, la diffusion vers l’avant ou vers l’arrière est utilisée. Ces deux principes de mesure fournissent des résultats stables et reproductibles et sont indépendants de la vitesse du gaz, de l’humidité ou de la charge des particules de poussière. En tant que l’un des principaux fabricants d’appareils de mesure de la poussière, SICK fournit des appareils de mesure avec diffusion vers l’arrière et vers l’avant.
Diffusion de la lumière par les particules

Un émetteur émet de la lumière dans le canal de mesure, qui est diffusée par les particules du mélange gazeux et détectée par un récepteur sensible. La zone où le faisceau émis et le champ de vision du récepteur se chevauchent définit le volume de mesure dans le conduit de gaz. L’intensité de lumière diffusée mesurée est proportionnelle à la concentration de poussière et indépendante de la plage de mesure. Cependant, l’intensité de la lumière diffusée dépend non seulement du nombre et de la taille des particules, mais aussi de leurs propriétés optiques. Pour une mesure exacte de la concentration de poussière, le système de mesure doit donc être étalonné.

Avantages de la diffusion vers l’avant et de la diffusion vers l’arrière

Selon le principe de mesure de la rétrodiffusion, la lumière est irradiée dans le canal de mesure et le rayonnement réfléchi par les particules est mesuré. Il est adapté aux conduits de gaz de plus grande taille et fournit des résultats de mesure représentatifs, même en cas de distribution inhomogène de la poussière. La suppression de l’arrière-plan élimine les interférences de la lumière diffusée par d’autres sources.

Dans le cas de la diffusion vers l’avant, le détecteur de poussière mesure la diffusion de la lumière par les particules dans la direction de propagation du faisceau lumineux de mesure. La mesure s’effectue dans l’interstice d’une sonde de mesure dans le conduit de gaz. En raison du plus petit volume de mesure, ce principe de mesure convient également pour les diamètres de conduits de gaz inférieurs à 0,5 m.

Les deux méthodes conviennent pour des concentrations de poussière faibles à très faibles. Autre avantage : les appareils ne doivent être montés que sur un seul côté du conduit de gaz.

Mesure dans les gaz humides Pour une mesure précise de la poussière dans les gaz humides, les particules contenues dans le gaz doivent être séchées, car l’eau adhérant aux particules faussera la mesure. L’appareil prélève un flux partiel de gaz dans le conduit de gaz via une sonde d’échantillonnage. Par conséquent, la mesure est indépendante de la vitesse du gaz dans le conduit de gaz. Tout d’abord, un thermocyclone sèche les particules contenues dans le gaz. Ensuite, la concentration de poussière est mesurée. On utilise ici la diffusion directe, car elle ne nécessite qu’un petit volume de mesure. Le flux de gaz partiel est transporté sans pièces mobiles par un éjecteur. La mesure est donc particulièrement peu exigeante en termes d’entretien. Dans le cas de solutions salines dans le gaz, comme dans l’industrie des engrais, un rétrolavage optionnel réduit encore les efforts de maintenance.

Mesure de transmission

Des mesures fiables à des concentrations élevées de poussière et dans des milieux inhomogènes – la technologie de mesure par transmission de SICK.

La technologie de mesure par transmission détecte l’atténuation de la lumière causée par les particules de poussière. Les appareils de mesure de poussière à transmission sont adaptés aux concentrations de poussière moyennes à élevées et aux grands diamètres de conduits de gaz. Les domaines d’application sont la surveillance des émissions et des processus ainsi que la surveillance de l’air ambiant. Les instruments de mesure mesurent sur l’ensemble du diamètre du conduit de gaz, de sorte que les inhomogénéités dans la distribution des particules sont partiellement compensées. On obtient ainsi un résultat de mesure très représentatif. Les dispositifs ne font pas saillie dans le conduit de gaz et n’ont donc aucun contact direct avec les gaz de process agressifs. Une correction de contamination optionnelle permet de compenser l’encrassement progressif des interfaces optiques. Les résultats de la mesure peuvent être présentés sous forme de concentration de poussière ou en transmission, extinction et opacité.

Principe de mesure Transmission

La mesure par transmission fait passer de la lumière à travers le mélange de gaz et de particules, dont l’intensité est affaiblie par les particules. Plus il y a de particules dans la rayon lumineux, plus la lumière est atténuée. L’appareil de mesure compare l’intensité de la lumière atténuée reçue à celle de la lumière non atténuée émise. À partir de là, l’appareil calcule la transmission ainsi que l’extinction. L’extinction est proportionnelle à la concentration de poussière. Dans les appareils de mesure par transmission de SICK, la lumière de l’émetteur est renvoyée vers un récepteur très sensible par un réflecteur situé en face. Cela permet de doubler la distance de mesure et la sensibilité du dispositif de mesure.

Influence des propriétés des particules

Par rapport à la mesure par lumière diffusée, les propriétés des particules ont une influence moindre sur la mesure par transmission. Cependant, la taille des particules a une influence significative. Par conséquent, cette mesure nécessite un étalonnage afin de fournir des résultats précis. La solution Cross-Duct utilisée dans la mesure par transmission de SICK compense les problèmes causés par les distributions inhomogènes de particules dans le conduit de gaz, puisque le faisceau de mesure traverse l’ensemble du conduit de gaz. SICK s’appuie sur sa connaissance approfondie des applications et sur ses nombreuses années d’expérience pour concevoir ses appareils de mesure.

Diamètre du conduit de gaz

SICK propose une technologie de mesure pour tous les diamètres courants de conduits de gaz : des petits canaux de 0,5 m de diamètre aux grands conduits de 50 m de diamètre. En particulier dans le cas de conduits de gaz de grande taille, la pression latérale du vent ou les variations de température entraînent facilement une déformation du conduit de gaz. Afin d’éviter que l’axe optique de l’appareil ne s’incline en conséquence, la fonction optionnelle de l’appareil « Auto-alignement automatique » surveille l’orientation entre les modules optiques et corrige toute déviation du faisceau de mesure. Des brides de montage adaptées sont disponibles en tant qu’accessoires pour une large gamme de matériaux et d’épaisseurs de paroi des conduits de gaz.

Appareils de mesure de poussière de SICK

Des solutions idéales pour votre tâche de mesure

Pour mener à bien une tâche de mesure, il faut tenir compte de toute une série d’influences et d’exigences, en plus de la sélection de la meilleure technologie de mesure disponible. Plus les exigences sont connues et définies de manière précise et détaillée, plus la tâche de mesure peut être réalisée de manière fiable et rentable. Cela s’applique à toute la période d’exploitation et pas seulement à l’acquisition de la technologie de mesure. C’est précisément là que SICK joue ses atouts : avec sa gamme complète de produits, ses technologies de mesure éprouvées et ses décennies d’expérience acquises grâce à des milliers d’installations.

Diamètre du conduit de gaz Le diamètre du conduit de gaz dans lequel les mesures sont effectuées est un critère important pour choisir le bon équipement de mesure. Les conduits de gaz de grande à très grande taille nécessitent des appareils de mesure qui mesurent dans un plus grand volume d’espace afin que la mesure soit aussi représentative que possible. Les appareils de la famille de produits DUSTHUNTER SB ou, en cas de très fortes concentrations de poussières, les versions à Cross-Duct de la famille de produits DUSTHUNTER T conviennent à cet effet. Pour les petits diamètres des conduits de gaz, un volume de mesure limité est suffisant. Par conséquent, les appareils de mesure à sonde du type DUSTHUNTER SP.
Température de processus À des températures plus élevées, il faut des appareils de mesure qui ne font pas saillie dans le conduit de gaz, c’est-à-dire les versions DUSTHUNTER SB à rétrodiffusion ou les appareils de mesure par transmission de la famille de produits DUSTHUNTER T. À des températures plus basses, les versions à sonde de mesure DUSTHUNTER SP sont adaptées. Si le point de rosée est inférieur au point de rosée cible et que, par conséquent, des conditions humides apparaissent dans le conduit de gaz à des températures plus élevées, l’appareil de mesure extractive de la poussière FWE200DH est le bon choix.
Milieu de mesure Pour les milieux de mesure agressifs, les appareils de mesure de lumière parasite sans contact de la famille de produits DUSTHUNTER SB ou les appareils de mesure Cross-Duct de la gamme DUSTHUNTER T sont les mieux adaptés. DUSTHUNTER T sont également idéaux pour les milieux de mesure inhomogènes, car elles mesurent dans un volume relativement important et fournissent ainsi des résultats représentatifs. La version à mesure extractive FWE200DH est utilisée pour les gaz humides et les versions avec sonde de mesure pour les milieux de mesure moins problématiques : DUSTHUNTER SP100 ou DUSTHUNTER SP30.
Concentration de poussière Pour mesurer de faibles concentrations de poussières jusqu’à environ 200 mg/m³, les appareils de mesure de poussière à lumière diffuse des familles de produits DUSTHUNTER SB et DUSTHUNTER SP sont parfaitement adaptés. Pour les concentrations plus élevées jusqu’à environ 10.000 mg/m³, les appareils de mesure par transmission DUSTHUNTER T sont le meilleur choix. Si la concentration de poussière varie entre des valeurs faibles et élevées, par exemple en cas de changement de combustible, l’appareil de mesure de poussière DUSTHUNTER C200 est utilisé. Il allie la mesure par transmission et par la lumière diffusée dans un seul appareil.
Fonctions de contrôle Tous les appareils de mesure de poussière de SICK sont équipés en standard d’un test automatique du zéro et du point de référence (cycle de contrôle), comme l’exige la norme EN 14181, par exemple. Un contrôle de contamination pour la surveillance des interfaces optiques est intégré dans les appareils à partir du segment de prix moyen. Les appareils à diffusion vers l’arrière – DUSTHUNTER SB50 und DUSTHUNTER SB100 – disposent également d’une suppression automatique de l’arrière-plan. Les appareils de mesure de poussière par transmission DUSTHUNTER T100 et DUSTHUNTER T200 se caractérisent par un auto-alignement intégré des éléments optiques.
Homologations

La poussière dans l’air est un polluant. Les exploitants d’installations émettant des poussières doivent donc réduire les émissions de poussières – pour un avenir plus propre. La surveillance des émissions de poussières de ces installations est réglementée par la loi dans de nombreux pays et nécessite une technologie de mesure approuvée en conséquence. SICK fournit donc des appareils de mesure de poussière dont l’adéquation a été testée et qui sont conformes aux normes et réglementations en vigueur : par ex. EN 15267, EN 15859, MCERTS ainsi que les normes de l’EPA américaine et du GOST russe.

Pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, des versions Ex testées conformément à 2014/34 / UE (ATEX) sont disponibles.

SICK propose la bonne technologie de mesure pour presque toutes les exigences.

Téléchargements