Grandeurs de mesure | Intensité de la lumière diffusée, concentration en poussière (après mesure comparative gravimétrique) |
Valeurs de mesure certifiées conformes | Concentration en poussière |
Principes de mesure | Lumière diffusée vers l'avant |
Plage spectrale | | | 640 nm ... 660 nm Laser, classe de protection 2, puissance < 1 mW |
|
Plages de mesure | | Concentration en poussière | 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | | Plages de mesure au choix | | Plages de mesure plus élevées sur demande |
|
Plages de mesure certifiées | | Concentration en poussière | 0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ |
|
Temps de réglage (t90) | | | 0,1 s ... 600 s Réglable |
|
Précision | | | ± 2 % De la valeur finale de la plage de mesure |
|
Température de process | | Sonde de prélèvement des gaz en PVDF | ≤ +120 °C | Sonde de prélèvement des gaz en Hastelloy | ≤ +220 °C Modèles pour températures plus élevées sur demande |
|
Pression du process | | Avec unité d'air de balayage SLV7 2BH1100 | –20 hPa ... 20 hPa Autres plages de pression sur demande |
|
Vitesse du gaz de process | | | 5 m/s ... 30 m/s |
|
Humidité du gaz de process | | | 40 g/ m³ max. d'eau liquide sans part de vapeur d'eau |
|
Température ambiante | | | –20 °C ... +50 °C | Température d'aspiration pour l'air de balayage | –20 °C ... +45 °C |
|
Conformités | Homologué pour les installations nécessitant une autorisation 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions) 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions) 27. BImSchV Réglementations allemandes sur l'Air Pur EN 15267 EN 14181 Conforme U.S. EPA PS-11 En cas d’utilisation d’options, l’autorisation des administrations locales peut être nécessaire |
Sécurité électrique | CE |
Indice de protection | | Unité de mesure et de commande | IP54 | Unité de commande | IP65 |
|
Sorties analogiques | 3 sorties: 0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω Avec séparation galvanique |
Entrées analogiques | 6 entrées: 0 ... 20 mA Sans séparation galvanique |
Sorties numériques | 5 Sorties de relais (inverseur), libre de potentiel: + 48 V, 1 A |
Entrées numériques | 8 entrées |
Interface de communication | Modbus PROFIBUS DP Ethernet Série | Type d'intégration au bus de terrain | TCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible) | | RTU RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible) | | RS-232 | | Par module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible) | Fonction | Connexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC | | Interface de service propriétaire |
|
Nombre | 1 |
Affichage | | | Écran LC et LED d'état sur l'unité de commande et le module de télécommande |
|
Entrée | Touches de fonction |
Utilisation | Utilisation à l'aide d'un menu via l'unité de commande ou le logiciel SOPAS ET |
Dimensions (l x H x P) | | Unité de mesure et de commande FWE200DH | 813 mm x 722 mm x 286 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) |
|
Poids | | Unité de mesure et de commande FWE200DH | 65 kg | Sonde de prélèvement | ≤ 15 kg |
|
Matériau, avec contact avec le milieu | PVDF, Hastelloy |
Alimentation en énergie | | Tension | 115 V / 230 V | Fréquence | 50 Hz / 60 Hz | Puissance absorbée | Unité de mesure et de commande FWE200DH: 0,8 kW ... 1,7 kW | | Calorifère: ≤ 1 kW | | Conduite de gaz de mesure chauffée: ≤ 0,3 kW |
|
Fonctions de contrôle | Autotest automatique (point zéro, encrassement, dérive de l’appareil de mesure) Valeurs limites d'encrassement : à 30 % avertissement, à 40 % défaut Test de linéarité manuel à l'aide de filtres de référence |
Options | Carter de montage FWE200DH Rétrolavage à l’air Rétrolavage à l’eau Conduite de gaz de mesure chauffée Calorifère |