Appareils de mesure de la poussière à lumière diffusée
DUSTHUNTER SP30
Mesure intelligente. Réduction des coûts.
Vos avantages
- Mesure précise de la poussière - indépendamment de la vitesse du gaz ou de la charge des particules
- Transmission des données confortable via Modbus® et sortie analogique directement devant le capteur
- Utilisations diverses grâce à plusieurs plages de mesure configurables
- Deux courbes d’étalonnage pour la commutation lors de sources de poussière différentes
- Aucune unité d’air de purge externe nécessaire, car intégrée dans l’appareil (option)
- Capacité d’adaptation élevée grâce aux différentes options de montage
- Coûts et efforts de maintenance réduis grâce au dispositif d’autosurveillance