- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Appareils de mesure de poussière
- Appareils de mesure de la poussière à lumière diffusée
- DUSTHUNTER SP100
Appareils de mesure de la poussière à lumière diffusée
DUSTHUNTER SP100
Vos avantages
- Idéal pour les conduites à parois épaisses ou double paroi
- Certifié conforme selon EN 15267
- Peu de maintenance grâce à l'autosurveillance et au contrôle de l'encrassement
- Installation rapide, car aucun alignement n'est nécessaire




Aperçu
Le DUSTHUNTER SP100 est un appareil de mesure homologué pour la détection des concentrations de poussière très faibles à moyennes dans une version à sonde de mesure. Il convient particulièrement aux conduites à parois épaisses ou double paroi car l'installation ne s'effectue que d'un côté. La mesure repose sur le principe de la diffusion vers l'avant de la lumière. Un contrôle automatique des points zéro et de référence ainsi qu'un contrôle de l'encrassement sont intégrés à l'appareil.
- Installation d’un seul côté
- Pour les concentrations en poussière très faibles à moyennes
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Contrôle de l’encrassement
- Sonde Hastelloy disponible pour les gaz corrosifs
- Pour les diamètres de conduite petits à moyens
- Version d’appareil pour zone explosible 2/22 ou 1/21
Accessoires
spareparts
Applications
Service & Support
Aperçu technique
Remarque
Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
- Système DUSTHUNTER SP100
Système DUSTHUNTER SP100
Grandeurs de mesure Intensité de la lumière diffusée, concentration en poussière (après mesure comparative gravimétrique) Valeurs de mesure certifiées conformes Intensité de la lumière diffusée Principes de mesure Lumière diffusée vers l'avant Plage spectrale 640 mm ... 660 mm
Laser, classe de protection 2, puissance < 1 mWPlages de mesure Concentration en poussière 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ Plages de mesure plus élevées sur demande Plages de mesure certifiées Concentration en poussière 0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ Temps de réglage (t90) 1 s ... 600 s
RéglablePrécision ≤ 2 %
De la valeur finale de la plage de mesureTempérature de process Version standard DHSP-T2xx –40 °C ... +220 °C Modèle haute température DHSP-T4xx –40 °C ... +400 °C Pression du process Avec unité de commande MCU-P –50 hPa ... 10 hPa Avec unité d'air de balayage externe –50 hPa ... 30 hPa Avec air d'instrument (du client) –100 hPa ... 100 hPa Humidité du gaz de process Sans condensation Diamètre de conduite ≥ 0,25 m Conformités Homologué pour les installations nécessitant une autorisation
2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)
2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)
27. BImSchV
Réglementations allemandes sur l'Air Pur
EN 15267
EN 14181
MCERTS
2010/75/UE
Conforme U.S. EPA PS-11
Sécurité électrique CE Fonctions de contrôle Autotest automatique (linéarité, encrassement, décalage, vieillissement)
Valeurs limites d'encrassement : à 30 % avertissement, à 40 % défaut
Test de linéarité manuel à l'aide de filtres de référence
- Émetteur-récepteur DHSP-Txxx
Émetteur-récepteur DHSP-Txxx
Température ambiante –40 °C ... +60 °C Sécurité électrique CE Indice de protection IP66 Dimensions (l x H x P) Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails Poids Longueur nominale 435 mm ≤ 6,5 kg Longueur nominale 735 mm ≤ 7,8 kg Longueur nominale 1.035 mm ≤ 9,5 kg Longueur nominale 1.335 mm ≤ 11 kg Alimentation en énergie Tension 24 V Tension Alimentation par l'unité de commande Puissance absorbée ≤ 4 W
- Unité de commande MCU-N
Unité de commande MCU-N
Description Unité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées Température ambiante –40 °C ... +60 °C Sécurité électrique CE, classe de protection I Indice de protection IP66 Sorties analogiques 1 sortie:
0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)Entrées analogiques 2 entrées:
0 ... 20 mA, 110 Ω
Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)Sorties numériques 5 contacts de relais:
48 V, 1 A
Libre de potentiel ; pour signaux d'étatEntrées numériques 4 contacts libres de potentiel Interface de communication Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Type d'intégration au bus de terrain TCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible) RTU RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible) Par module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible) Fonction Connexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC Nombre 1 Affichage Écran LCD LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request » Utilisation Avec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET Dimensions (l x H x P) 210 mm x 340 mm x 120 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) Poids ≤ 3,7 kg Alimentation en énergie Tension 90 ... 250 V Tension Modèle disponible en option avec 24 V CC Fréquence 47 ... 63 Hz Puissance absorbée ≤ 50 W Options Module(s) d'interface
Module(s) E/S
- Unité de commande MCU-P
Unité de commande MCU-P
Description Unité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées. Avec unité d'air de balayage intégrée. Débit du gaz ≤ 20 m³/h Température ambiante –40 °C ... +45 °C
Température d'aspiration pour l'air de balayageSécurité électrique CE, classe de protection I Indice de protection IP66 Sorties analogiques 1 sortie:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)Entrées analogiques 2 entrées:
0 ... 20 mA, 110 Ω
Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)Sorties numériques 5 contacts de relais:
48 V, 1 A
Libre de potentiel ; pour signaux d'étatEntrées numériques 4 contacts libres de potentiel Interface de communication Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Type d'intégration au bus de terrain TCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible) RTU RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible) Par module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible) Fonction Connexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC Nombre 1 Affichage Écran LCD LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request » Utilisation Avec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET Dimensions (l x H x P) 300 mm x 455 mm x 220 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) Poids ≤ 13,5 kg Alimentation en énergie Tension 90 ... 250 V Tension Modèle disponible en option avec 24 V CC Fréquence 47 ... 63 Hz Puissance absorbée ≤ 70 W Options Module(s) d'interface
Module(s) E/S
- Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph
Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph
Description Unité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques Débit du gaz 38 m³/h ... 63 m³/h
Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtreTempérature ambiante –40 °C ... +55 °C Sécurité électrique CE Indice de protection IP54 Dimensions (l x H x P) 550 mm x 550 mm x 257 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) Poids 18 kg Alimentation en énergie Courant triphasé Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W Raccordements des gaz auxiliaires Air de balayage 40 mm Fonctions de contrôle Contrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa) Composants intégrés Filtre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g