Contact
Feedback

Appareils de mesure de la poussière à lumière diffusée
DUSTHUNTER SB50

Appareil de mesure de poussière à lumière rétro-diffusée

Vos avantages

  • Installation, mise en service et utilisation faciles
  • Mesure indépendante de la vitesse du gaz, de l'humidité et de la charge particulaire
  • Peu de maintenance grâce à l'autosurveillance

Aperçu

Appareil de mesure de poussière à lumière rétro-diffusée

Le DUSTHUNTER SB50 est un appareil de mesure permettant de détecter les concentrations de poussière petites à moyennes dans les applications exigeantes, par exemple dans les gaz chauds ou agressifs. La mesure repose sur le principe de la rétro-diffusion de la lumière. L'installation s'effectue d'un seul côté de la conduite et deux profondeurs de pénétration sont possibles. Le rayonnement d'arrière-plan est automatiquement compensé, aucun absorbeur de lumière n'est donc nécessaire.

En bref
  • Pour des concentrations de poussière petites à moyennes
  • Installation d'un seul côté
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Compensation automatique du rayonnement d'arrière-plan, pas d'absorbeur de lumière nécessaire
  • Pour des diamètres de conduite moyens à grands

Accessoires

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système DUSTHUNTER SB50

    Système DUSTHUNTER SB50

    Grandeurs de mesureIntensité de la lumière diffusée, concentration en poussière (après mesure comparative gravimétrique)
    Principes de mesureLumière diffusée vers l'arrière
    Plage spectrale
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe de protection 2, puissance < 1 mW
    Plages de mesure
    Concentration en poussière0 ... 20 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Plages de mesure plus élevées sur demande
    Temps de réglage (t90)
    1 s ... 600 s
    Réglable
    Précision
    ± 2 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Température de process
    –40 °C ... +600 °C
    Pression du process
    Avec unité de commande MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Avec unité d'air de balayage externe–50 hPa ... 30 hPa
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Diamètre de conduite
    ≥ 500 mm
    Sécurité électriqueCE
    Fonctions de contrôle

    Autotest automatique (linéarité, décalage, vieillissement)

    Test de linéarité manuel à l'aide de filtres de référence

  • Émetteur-récepteur DHSB-T00/-T01

    Émetteur-récepteur DHSB-T00/-T01

    Température ambiante
    –40 °C ... +60 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Dimensions (l x H x P)
    265 mm x 274 mm x 692 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    ≤ 9 kg
    Alimentation en énergie
    Tension24 V
    TensionAlimentation par l'unité de commande
    Puissance absorbée≤ 4 W
  • Unité de commande MCU-N

    Unité de commande MCU-N

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées
    Température ambiante
    –40 °C ... +60 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Sorties numériques5 contacts de relais:
    + 48 V, 1 A
    Libre de potentiel ; pour signaux d'état
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel
    Interface de communication

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Type d'intégration au bus de terrainTCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    RTU RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    Par module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible)
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Nombre1
    Affichage
    Écran LCD (en option)
    LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request »
    UtilisationAvec l'écran LCD (en option) ou le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    ≤ 3,7 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V
    TensionModèle disponible en option avec 24 V CC
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 15 W
    Options

    Module(s) d'interface

    Module(s) E/S

  • Unité de commande MCU-P

    Unité de commande MCU-P

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées. Avec unité d'air de balayage intégrée.
    Débit du gaz
    ≤ 20 m³/h
    Température ambiante
    –40 °C ... +45 °C
    Température d'aspiration pour l'air de balayage
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Sorties numériques5 contacts de relais:
    + 48 V, 1 A
    Libre de potentiel ; pour signaux d'état
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel
    Interface de communication

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Type d'intégration au bus de terrainTCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    RTU RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    Par module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible)
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Nombre1
    Affichage
    Écran LCD (en option)
    LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request »
    UtilisationAvec l'écran LCD (en option) ou le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    ≤ 13,5 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V
    TensionModèle disponible en option avec 24 V CC
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 70 W
    Options

    Module(s) d'interface

    Module(s) E/S

  • Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriptionUnité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques
    Débit du gaz
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtre
    Température ambiante
    –40 °C ... +55 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP54
    Dimensions (l x H x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    18 kg
    Alimentation en énergie
    Courant triphaséΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayage40 mm
    Fonctions de contrôleContrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa)
    Composants intégrésFiltre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut