Contact
Feedback

Appareils de mesure de la poussière à lumière diffusée
DUSTHUNTER SB30

Mesure continue des concentrations de poussière petites et moyennes

Vos avantages

  • Installation, mise en service et utilisation faciles
  • Mesure éprouvée indépendamment de la vitesse des gaz, de l'humidité et de la concentration de particules
  • Économique grâce au montage simple d'un seul côté ; pas d'alignement nécessaire
  • Peu de maintenance grâce à l'autosurveillance
  • Messages de maintenance en fonction des besoins

Aperçu

Mesure continue des concentrations de poussière petites et moyennes

Le DUSTHUNTER SB30 est un appareil de mesure permettant de détecter les concentrations de poussière petites à moyennes, par exemple dans les gaz chauds ou agressifs. La mesure repose sur le principe éprouvé de la rétrodiffusion de la lumière. L'installation est aisée et s'effectue d'un seul côté de la conduite. Deux profondeurs de pénétration sont possibles pour l'adaptation de l'appareil de mesure aux différents diamètres de conduite.

En bref
  • Pour des concentrations de poussière petites à moyennes
  • Installation aisée d'un seul côté
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Pour des diamètres de conduite moyens à grands

Accessoires

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système DUSTHUNTER SB30

    Système DUSTHUNTER SB30

    Grandeurs de mesureIntensité de la lumière diffusée, concentration en poussière (après mesure comparative gravimétrique)
    Principes de mesureLumière diffusée vers l'arrière
    Plage spectrale
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe de protection 2, puissance < 1 mW
    Plages de mesure
    Intensité de la lumière diffusée0 ... 30 SI / 0 ... 3.000 SI
    Plages de mesure sélectionnables ; trois plages de mesure prédéfinies (0 ... 30/500/3.000 SI)
    Temps de réglage (t90)
    1 s ... 600 s
    Réglable via le logiciel SOPAS ET
    Précision
    ± 2 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Température de process
    –40 °C ... +600 °C
    Pression du process
    Avec unité de commande MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Avec unité d'air de balayage externe–50 hPa ... 30 hPa
    Diamètre de conduite
    ≥ 500 mm
    Conformités

    Examen de type TÜV

    Conforme EPA Chine

    Sécurité électriqueCE
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Fonctions de contrôle

    Autotest automatique (linéarité, décalage, vieillissement)

    Test de linéarité manuel à l'aide de filtres de référence

    Options

    Unité de commande MCU

    Unité de commande SCU

    Unité d'air de balayage externe

  • Émetteur-récepteur DHSB-T30

    Émetteur-récepteur DHSB-T30

    DescriptionAnalyseur du système de mesure
    Température ambiante
    –40 °C ... +60 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Avec séparation galvanique
    Sorties numériques3 contacts de relais:
    + 48 V, 1 A
    Pour signaux d'état
    Entrées numériques2 contacts libres de potentiel:
    Pour commutateur de maintenance externe, autotest automatique ou mesure de la linéarité
    Interface de communication

    Série

    Bus CAN

    Type d'intégration au bus de terrainRS-485
    FonctionPour le raccordement d'une unité de commande MCU ou en tant qu'interface de service
    Pour le raccordement d'une unité de commande SCU
    Nombre1
    Dimensions (l x H x P)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    7 kg
    Alimentation en énergie
    Tension24 V
    TensionAlimentation par l'unité de commande MCU ou une alimentation en énergie externe
    Puissance absorbée≤ 4 W
  • Unité de commande MCU-N

    Unité de commande MCU-N

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées
    Température ambiante
    –40 °C ... +60 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Sorties numériques5 contacts de relais:
    + 48 V, 1 A
    Libre de potentiel ; pour signaux d'état
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel
    Interface de communication

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Type d'intégration au bus de terrainTCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    Par module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible)
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Nombre1
    Affichage
    Écran LCD (en option)
    LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request »
    UtilisationAvec l'écran LCD (en option) ou le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    ≤ 3,7 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V
    TensionModèle disponible en option avec 24 V CC
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 15 W
    Options

    Module(s) d'interface

    Module(s) E/S

  • Unité de commande MCU-P

    Unité de commande MCU-P

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées. Avec unité d'air de balayage intégrée.
    Débit du gaz
    ≤ 20 m³/h
    Température ambiante
    –40 °C ... +45 °C
    Température d'aspiration pour l'air de balayage
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Sorties numériques5 contacts de relais:
    + 48 V, 1 A
    Libre de potentiel ; pour signaux d'état
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel
    Interface de communication

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Type d'intégration au bus de terrainTCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    Par module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible)
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Nombre1
    Affichage
    Écran LCD (en option)
    LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request »
    UtilisationAvec l'écran LCD (en option) ou le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    ≤ 13,5 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V
    TensionModèle disponible en option avec 24 V CC
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 70 W
    Options

    Module(s) d'interface

    Module(s) E/S

  • Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriptionUnité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques
    Débit du gaz
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtre
    Température ambiante
    –40 °C ... +55 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP54
    Dimensions (l x H x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    18 kg
    Alimentation en énergie
    Courant triphaséΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air de balayage40 mm
    Fonctions de contrôleContrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa)
    Composants intégrésFiltre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut