- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Appareils de mesure de poussière
- Appareils de mesure de la poussière à lumière diffusée
- DUSTHUNTER SB100
Appareils de mesure de la poussière à lumière diffusée
DUSTHUNTER SB100
Vos avantages
- Installation, mise en service et utilisation faciles
- Mesure indépendante de la vitesse du gaz, de l'humidité et de la charge particulaire
- Certifié conforme selon EN 15267
- Peu de maintenance grâce à l'autosurveillance



Aperçu
Le DUSTHUNTER SB100 est un appareil de mesure homologué permettant de détecter les concentrations de poussière très petites à moyennes dans les applications exigeantes, par exemple dans les gaz chauds ou agressifs. La mesure repose sur le principe de la rétro-diffusion de la lumière. L'installation s'effectue d'un seul côté de la conduite et deux profondeurs de pénétration sont possibles. Le rayonnement d'arrière-plan est automatiquement compensé, aucun absorbeur de lumière n'est donc nécessaire. Un contrôle automatique des points zéro et de référence ainsi qu'un contrôle de l'encrassement sont intégrés à l'appareil.
- Pour les concentrations en poussière très faibles à moyennes
- Installation d'un seul côté
- Contrôle de l'encrassement
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Compensation automatique du rayonnement d'arrière-plan, pas d'absorbeur de lumière nécessaire
- Pour des diamètres de conduite moyens à grands
Accessoires
spareparts
Applications
Service & Support
Aperçu technique
Remarque
Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
- Système DUSTHUNTER SB100
Système DUSTHUNTER SB100
Grandeurs de mesure Intensité de la lumière diffusée, concentration en poussière (après mesure comparative gravimétrique) Valeurs de mesure certifiées conformes Intensité de la lumière diffusée Principes de mesure Lumière diffusée vers l'arrière Plage spectrale 640 nm ... 660 nm
Laser, classe de protection 2, puissance < 1 mWPlages de mesure Concentration en poussière 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ Plages de mesure plus élevées sur demande Plages de mesure certifiées Intensité de la lumière diffusée 0 ... 100 SI / 0 ... 15 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 200 SI Temps de réglage (t90) 1 s ... 600 s
RéglablePrécision ≤ 2 %
De la valeur finale de la plage de mesureTempérature de process –40 °C ... +600 °C Pression du process Avec unité de commande MCU-P –50 hPa ... 2 hPa Avec unité d'air de balayage externe –50 hPa ... 30 hPa Humidité du gaz de process Sans condensation Diamètre de conduite ≥ 500 mm Conformités Homologué pour les installations nécessitant une autorisation
2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)
2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)
27. BImSchV
Réglementations allemandes sur l'Air Pur
EN 15267
EN 14181
MCERTS
2010/75/UE
Sécurité électrique CE Fonctions de contrôle Autotest automatique (linéarité, encrassement, décalage, vieillissement)
Valeurs limites d'encrassement : à 20 % avertissement, à 30 % défaut
Test de linéarité manuel à l'aide de filtres de référence
- Émetteur-récepteur DHSB-T10/-T11
Émetteur-récepteur DHSB-T10/-T11
Température ambiante –40 °C ... +60 °C Sécurité électrique CE Indice de protection IP66 Dimensions (l x H x P) 265 mm x 274 mm x 692 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) Poids ≤ 10 kg Alimentation en énergie Tension 24 V Tension Alimentation par l'unité de commande Puissance absorbée ≤ 4 W
- Unité de commande MCU-N
Unité de commande MCU-N
Description Unité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées Température ambiante –40 °C ... +60 °C Sécurité électrique CE Indice de protection IP66 Sorties analogiques 3 sorties:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)Entrées analogiques 2 entrées:
0 ... 20 mA
Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)Sorties numériques 5 contacts de relais:
+ 48 V, 1 A
Libre de potentiel ; pour signaux d'étatEntrées numériques 4 contacts libres de potentiel Interface de communication Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Type d'intégration au bus de terrain TCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible) RTU RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible) Par module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible) Fonction Connexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC Nombre 1 Affichage Écran LCD LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request » Utilisation Avec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET Dimensions (l x H x P) 210 mm x 340 mm x 120 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) Poids ≤ 3,7 kg Alimentation en énergie Tension 90 ... 250 V Tension Modèle disponible en option avec 24 V CC Fréquence 47 ... 63 Hz Puissance absorbée ≤ 15 W Options Module(s) d'interface
Module(s) E/S
- Unité de commande MCU-P
Unité de commande MCU-P
Description Unité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées. Avec unité d'air de balayage intégrée. Débit du gaz ≤ 20 m³/h Température ambiante –40 °C ... +45 °C
Température d'aspiration pour l'air de balayageSécurité électrique CE Indice de protection IP66 Sorties analogiques 3 sorties:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
Avec séparation galvanique ; deux autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)Entrées analogiques 2 entrées:
0 ... 20 mA
Sans séparation galvanique ; deux autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)Sorties numériques 5 contacts de relais:
+ 48 V, 1 A
Libre de potentiel ; pour signaux d'étatEntrées numériques 4 contacts libres de potentiel Interface de communication Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Type d'intégration au bus de terrain TCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible) RTU RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible) Par module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible) Fonction Connexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC Nombre 1 Affichage Écran LCD LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request » Utilisation Avec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET Dimensions (l x H x P) 300 mm x 455 mm x 220 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) Poids ≤ 13,5 kg Alimentation en énergie Tension 90 ... 250 V Tension Modèle disponible en option avec 24 V CC Fréquence 47 ... 63 Hz Puissance absorbée ≤ 70 W Options Module(s) d'interface
Module(s) E/S
- Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph
Unité d'air de purge SLV4-2, 2BH1300, 3-ph
Description Unité pour la mise à disposition d'air sans poussière pour le nettoyage de surfaces optiques Débit du gaz 38 m³/h ... 63 m³/h
Pour une contre-pression de 30 hPa, en fonction de la dépression dans le filtreTempérature ambiante –40 °C ... +55 °C Sécurité électrique CE Indice de protection IP54 Dimensions (l x H x P) 550 mm x 550 mm x 257 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) Poids 18 kg Alimentation en énergie Courant triphasé Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W Raccordements des gaz auxiliaires Air de balayage 40 mm Fonctions de contrôle Contrôleur de dépression (point de commutation –35 hPa) Composants intégrés Filtre à air à deux étages, type Europiclon, capacité de poussière 200 g