Accessoires
Modules et passerelles

AOD5-P1
6035985
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresUnités d'évaluation
      Fonction auxiliaireCalculs arithmétiques, réglage de la moyenne 1 à 4.096x, fréquence de mesure réglable (automatique / 0,1 ms ... 3,2 ms), filtres de fréquence
      Mode de raccordement tête ABorne
      Interface de communication

      Série, RS-232

      USB

      Sortie de commutation5 x PNP, 100 mA 1) 2)
      Sortie analogique

      3 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω)

      3 x –10 V ... 10 V (résistance de sortie 100 Ω, charge min. 10 k Ω)

      Matériau du boîtierPolycarbonate et nylon 66
      Tension de serviceCC 12 V (-5 %) ... CC 24 V (+10 %)
      Puissance absorbée≤ 10,8 W 3)
      Température de service–10 °C ... +45 °C
      Indice de protectionIP20
      Poids550 g
      DescriptionUnité d’évaluation OD Precision, 5 x PNP
      • 1) PNP : HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = < 2 V ; NPN : HIGH = < 2 V / LOW = UV.
      • 2) Avec utilisation d'un bornier externe de 50 pôles (accessoires).
      • 3) Si connecté à trois têtes de capteur, y compris sortie analogique de courant.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270890
      ECl@ss 5.1.427270890
      ECl@ss 6.027270890
      ECl@ss 6.227270890
      ECl@ss 7.027270890
      ECl@ss 8.027270890
      ECl@ss 8.127270890
      ECl@ss 9.027270892
      ECl@ss 10.027270892
      ECl@ss 11.027270892
      ECl@ss 12.027270992
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Dessins techniques

    AOD5-P1
    Plan coté AOD5-xx
    AOD5-P1
    schéma de raccordement RS-232C
    AOD5-P1
    Mode de raccordement bornier
    AOD5-P1
    schéma de raccordement RS-232C
    AOD5-P1
    Schéma de raccordement bornier
    AOD5-P1
    Possibilités de réglage AOD5-xx