Grandeurs de mesure | Hg |
Valeurs de mesure certifiées conformes | Hg |
Principes de mesure | Spectroscopie d'absorption atomique Zeeman |
Débit du gaz | | | 150 l/h ... 400 l/h |
|
Plages de mesure | | Hg | 0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb |
|
Plages de mesure certifiées | | Hg | 0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³ |
|
Décalage de sensibilité | | | < 3 %: dans l'intervalle de maintenance, par rapport à la valeur finale de la plage de mesure |
|
Décalage du point zéro | | | < 3 %: dans l'intervalle de maintenance, par rapport à la valeur finale de la plage de mesure |
|
Limite de détection | | | < 2 %: par rapport à la valeur finale de la plage de mesure |
|
Température de process | | | ≤ +1.300 °C |
|
Pression du process | | | 850 hPa ... 1.100 hPa |
|
Température ambiante | | MERCEM300Z | –20 °C ... +50 °C | MERCEM300Z Indoor | +5 °C ... +35 °C |
|
Température de stockage | | | –20 °C ... +40 °C |
|
Pression ambiante | | | 850 hPa ... 1.100 hPa |
|
Humidité ambiante | | | ≤ 80 % Humidité relative ; pas de condensation |
|
Conformités | Homologué pour les installations nécessitant une autorisation 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions) 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions) 27. BImSchV Réglementations allemandes sur l'Air Pur EN 15267 EN 14181 MCERTS |
Sécurité électrique | CE |
Indice de protection | | MERCEM300Z | IP55 | MERCEM300Z Indoor | IP43 |
|
Sorties analogiques | 2 sorties: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω Avec séparation galvanique ; autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option) |
Sorties numériques | 4 contacts de relais: 50 V, 4 A Avec séparation galvanique ; autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option) |
Entrées numériques | 4 entrées: 24 V, 0,3 A Avec séparation galvanique ; autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option) |
Modbus | ✔ | Type d'intégration au bus de terrain | TCP |
|
Ethernet | ✔ | Fonction | Connexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC |
|
|
Entrée | Touches de fonction |
Utilisation | Avec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET |
Modèle | Armoire en aluminium |
Dimensions (l x H x P) | | MERCEM300Z avec refroidisseur | 1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) | MERCEM300Z Indoor | 806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) |
|
|
Alimentation en énergie | | Tension | En fonction du modèle | Puissance absorbée | Sans générateur de gaz d'étalon intégré: ≤ 2.100 VA | | Avec générateur de gaz d'étalon intégré: ≤ 3.100 VA |
|
Matières consommables | | Air d'instrument | ≤ 2.500 l/h 6 ... 7 bars ; taille des particules 1 µm max. ; teneur en huile 0,1 mg/ m³ max. ; point de rosée sous pression –30 °C max. | Gaz d'étalon | ≤ 500 l/h 0,5 bar max. ; précision ± 2 % ; teneur en eau 5 ... 30 % vol. |
|
Raccords de gaz de mesure | | Entrée du gaz de mesure | Swagelok 6 mm |
|
Raccordements des gaz auxiliaires | | Gaz d'étalon | Swagelok 6 mm | Air d'instrument | Swagelok 10 mm | Sortie des gaz d'échappement | Swagelok 10 mm |
|
Fonctions de correction | Cuve d'ajustage interne Générateur de gaz d'étalon intégré (en option) Correction de la dérive (QAL3) et vérification de l'ensemble du système |
Composants intégrés | Traitement d'air d'instrument intégrée (en option) Générateur de gaz d'étalon intégré (en option) |