Aperçu
Analyse des gaz sur mesure pour le contrôle des processus et des émissions
La série GMS800 est une gamme de produits d'analyseurs de gaz extractifs pouvant mesurer plus de 60 composants gazeux. L'analyseur GMS800 se caractérise par sa conception modulaire cohérente : 6 modules d'analyse, un module de gaz, des modules E/S et une unité de commande. Pour une intégration système économique, il est possible d’utiliser des boîtiers d’insertion 19". Des boîtiers muraux disposant d'homologations pour les zones Ex selon ATEX sont utilisés dans un environnement industriel rude. Équipé d'un logiciel convivial, le GMS800 dispose des interfaces nécessaires au contrôle à distance via un réseau, voire même d'une connexion à un système de contrôle-commande.
En bref
- 6 modules analyseurs : DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (O2 électrochimique), OXOR-P (O2 paramagnétique), THERMOR (TC) et UNOR (NDIR)
- 4 types de boîtier
- Module de gaz avec pompe pour gaz de mesure et/ou capteurs de surveillance
- Modèle de boîtier pour un montage facile et rapide dans les systèmes d'analyse
- Télédiagnostic par Ethernet avec le logiciel SOPAS ET