Accessoires
Réflecteurs et optique / Outils d'alignement

Adaptateur AR60, 34x31
4070854
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresOutils d'alignement
      DescriptionAdaptateur AR60 pour section de boîtier 34 mm x 31 mm, par exemple profil de boîtier deTec, deTem, MLG, MLG-2
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ECl@ss 12.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      ETIM 8.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023