Universal Robots (UR) bietet zahlreiche Cobotlösungen für Unternehmen jeder Größe an. Das Cobotportfolio von UR bietet hinsichtlich Traglast und Reichweite folgende fünf Modelle:
- UR3e (Traglast 3 kg, Reichweite 500mm)
- UR5e (Traglast 5 kg, Reichweite 850mm)
- UR10e (Traglast 12,5 kg, Reichweite 1300mm)
- UR16e (Traglast 16 kg, Reichweite 900mm)
- UR20 (Traglast 20 kg, Reichweite 1750mm)
Damit lässt sich eine Vielzahl von Applikationen abdecken. Mit ihren sechs Gelenken, der unglaublichen Flexibilität und einfachen Integration in bestehende Produktionsumgebungen sind die Cobots für große Taten geschaffen. Große Taten, die mit der passenden Sensor- und Softwarelösung von SICK noch größer werden und damit Ihren individuellen Herausforderungen im Bereich Sicherheit und industrielle Bildverarbeitung gewachsen sind. Dabei bietet SICK sowohl integrierte Lösungen speziell für das Ökosystem UR+ als auch viele weitere integrierbare Lösungen für UR-Roboter.
Sensor- und Softwarelösungen für Roboter von Universal Robots
Integrierte Lösungen für das UR+ Ökosystem
Sicherheitssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap
Für Robotersteuerungen der UR-e-Serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Lösungen für Roboter von Universal Robots
Sicherheitssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 Laserscanner)
Für Robotersteuerungen der UR-e-Serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sicherheitssystem Safe Robotics Area Protection: sBot URCap
Für Robotersteuerungen der UR-e-Serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sicherheitssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR
Für Robotersteuerungen der CB-Serien UR3, UR5, UR10
Sicherheitssystem: Hardware und Software (CPU1)
Erfolgsgeschichten
Sicherheitssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap
Für Robotersteuerungen der UR-e-Serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sicherheitssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 Laserscanner)
Für Robotersteuerungen der UR-e-Serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sicherheitssystem: Hardware und Software (CPU0)
Sicherheitssystem Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap
Für Robotersteuerungen der UR-e-Serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Weitere Lösungen für die Robotik
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Die passende Lösung für Ihren UR-Roboter finden