DE
Land: DE (Belgien)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Französisch
  • Niederländisch
  • Deutsch
  • Englisch
TKSS_05_Turnkey-Solutions_v1.jpg

Schlüsselfertige Sicherheitslösungen für die Produktion

Sicherheit von der Planung bis zur Abnahme

Sie suchen nach einer zuverlässigen, intelligenten und passgenauen Komplettlösung für die Sicherheit Ihrer Maschinen und Anlagen? Mit schlüsselfertigen Sicherheitslösungen von SICK erhöhen Sie nicht nur die Produktivität Ihrer Maschinen: Unsere zertifizierten Sicherheitsexperten und -expertinnen unterstützen Sie auch mit effektivem Projektmanagement nach präzise definierten Abläufen.

Von der Konzeption über die Ausführung bis zur Abnahme – egal ob Aktualisierung bestehender oder Absicherung neuer Anlagen: Das Qualitätssiegel SICK VERIFIED SAFETY stellt die vollständige Transparenz des gesamten Prozesses sicher.

IHRE VORTEILE

Netz mit Personen

Global denken, lokal handeln

Mit dem globalen Netzwerk an zertifizierten Sicherheitsexperten und -expertinnen ist SICK auch bei Ihnen vor Ort. So können lokale Projekte nahtlos unterstützt und internationale Vorhaben effektiv umgesetzt werden.

Icon Person mit Symbolen im Kreis angeordnet

Effiziente Projektabwicklung

Erfahrene SICK-Kundenprojektmanager begleiten Sie und stellen die erfolgreiche Durchführung Ihres Projekts sicher. So haben Sie jederzeit einen Ansprechpartner und behalten den Überblick über Projektumfang, Zeitplan sowie Kosten.

Puzzle Icon

Maßgeschneidert und passgenau

Je nach Anforderungen kann der Projektumfang phasenweise erweitert und individuell an Ihren Bedarf angepasst werden.

Von Anfang an an Ihrer Seite: schlüsselfertige Sicherheitslösungen mit SICK

Bei einer schlüsselfertigen Sicherheitslösung begleiten Sie zertifizierte Sicherheitsexperten und -expertinnen von der Planung bis hin zur Validierung. Der Projektablauf ist dabei genau definiert. Zunächst werden Zielsetzung und Projektumfang geklärt. Basis für schlüsselfertige Sicherheitslösungen ist eine Maschinensicherheitsbewertung, die bestehende Risiken aufzeigt. Darauf aufbauend bewertet SICK die zu behebenden Mängel und entwirft ein detailliertes Lösungskonzept. Anschließend kümmern sich SICK-Sicherheitsexperten um die Fertigung sowie den Einbau der Lösung an Ihrer Maschine sowie um das Verifizieren und Validieren.

Es muss sichergestellt sein, dass die Reifenheizmaschinen auch wirklich sicher sind. Und dafür brauchen wir einen Partner, der die notwendigen Dienstleistungen und Maschinenabnahmen auch weltweit verlässlich anbieten und durchführen kann.
Timo Kuss Globaler Projektleiter und Plant Engineering Manager, Continental AG, Deutschland

Einmal entwickelt – international anwendbar

SICK bietet Ihnen die Möglichkeit, gleichartige Maschinen an verschiedenen internationalen Standorten effizient zu modernisieren. Durch kosteneffiziente Risikobeurteilung und die Entwicklung maßgeschneiderter Sicherheitslösungen an einer Referenzmaschine setzt SICK hohe Standards. Nach der erfolgreichen Umsetzung an einer Pilotmaschine kann die bewährte Sicherheitslösung länderübergreifend auf weitere Maschinen dieser Art übertragen werden.

Zwei männliche Personen laufen in Industriehalle, einer hat ein Tablet in der Hand

Effiziente Projektabwicklung

Von Beginn bis zur Fertigstellung Ihres Projekts stehen Ihnen Sicherheitsexperten und -expertinnen zur Seite, die für eine erfolgreiche Durchführung sorgen. SICK bietet kompetente, schnelle und lösungsorientierte Antworten auf Ihre individuellen Anforderungen. Der definierte Projektumfang ist in mehrere Projektabschnitte unterteilt, für die jeweils eine separate Angebotskalkulation stattfindet. So behalten Sie den Überblick über die Kosten. Bei Änderungen im Verlauf des Projekts kümmert sich Ihr SICK-Ansprechpartner um die nötigen Schritte und Anpassungen im Projektauftrag.

Zwei männliche Personen stehen in Industrieumgebung und unterhalten sich, einer hat eine Broschüre in der Hand.

IHRE PERSÖNLICHE BERATUNG

Sie möchten mehr über Sicherheitslösungen und die Expertise von SICK erfahren? Oder wünschen Sie sich eine konkrete Beratung?  Unsere Experten und Expertinnen stehen Ihnen zur Verfügung und beraten Sie gerne hinsichtlich der effizienten Gestaltung Ihrer Prozesse.  Gemeinsam finden wir eine schnelle und innovative Lösung!

Weißer Briefumschlag

Kontaktieren Sie uns

Broschüre: Schlüsselfertige Sicherheitslösungen von SICK

Produktivitätssteigerung durch Maschinensicherheit: Von der individuellen Beratung, über die Planung und Ausführung bis zur Abnahme begleiten wir Sie auf dem Weg zur sicheren Maschine.  In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über den Projektablauf und die Kompetenzen, mit denen SICK Sie unterstützen kann.

Jetzt herunterladen
Titelseite und eine Doppelseite der Broschüre: Schlüsselfertige Sicherheitslösungen von SICK