End-of-Arm Tooling

Sensorlösungen für die Robotik

Die Sensitivität von Greifern und Greiferarmen wird gerade im Zusammenhang von flexibler Produktion und Losgröße 1 immer entscheidender. Intelligente Objektdetektion ist dabei der Schlüssel für komplexe, automatisierte Anwendungen. Dabei können Lichtquellen und Detektionsfunktionen an spezielle Objekteigenschaften z. B. hinsichtlich Material, Oberfläche oder Form angepasst und voreingestellt werden. Die intelligenten Sensoren von SICK decken sämtliche Anwendungen beim End-of-Arm Tooling und den entsprechenden Zuführsystemen ab.

Auswahl an Robotikanwendungen für End-of-Arm Tooling

Unsere Produkte und Lösungen für End-of-Arm Tooling

Drucksensoren
Überwacht Druck sichtbar besser
PAC50
Durchflusssensoren
Durchflusssensor mit Energiemessung
FTMg
Laser-Distanzsensoren
Präzise messen mit Leichtigkeit
OD Mini
Jede Dimension hochgenau bestimmen
OD Precision
Einfach genau messen
OD Value
Effizienter Allrounder für präzise Distanzmessungen
OD2000
Lichttaster und Lichtschranken
Die Senkrechtstarter in der Objektdetektion
W16
Reichweite hat jetzt ein neues Zuhause
PowerProx
Magnetische Sensoren
Identifikationssensor zum Lesen von magnetkodierten Tags
MIS
Zylindersensoren
Sehr kurze Zylindersensoren für Greifer
MZCG
Sehr kurze Positionssensoren für Greifer und Miniaturzylinder
MPS-G
Positionssensoren für C-Nut
MPS-C
Positionssensoren für T-Nut
MPS-T

Praxisbeispiele – Stories im SICK Sensor Blog

SICK Sensoren steuern Apothekenroboter

Das finnische Unternehmen Capps Oy hat ein automatisches Lagerungssystem für Apotheken entwickelt, dem ein komplett neuer Ansatz zugrunde liegt. Die Maschine benötigt nur einen Bruchteil des Platzes eines herkömmlichen Lagers, kann jedoch deutlich mehr Produkte fassen.

Mehr im Sick Sensor Blog

Haben Sie Fragen?

Experten kontaktieren

Spezifische Lösungen für führende Roboterhersteller

Finden Sie die passende Lösung für Ihren Roboter