HDDM+ – innovative Technologie für die Distanzmessung

Whitepaper zum Download

HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) ist ein hochauflösendes Lichtlaufzeitverfahren zur berührungslosen Distanzmessung, das sowohl in Distanzsensoren als auch in 2D- oder 3D-LiDAR-Sensoren eingesetzt wird. Die Technologie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, für die Distanzmessung zu diffus reflektierenden Objekten und zu retroreflektierenden Reflektoren. Die Reichweite von Distanzsensoren mit HDDM+ beträgt bis zu 1,5 km auf retroreflektierende Folie. Bei HDDM+ handelt es sich im Gegensatz zu Technologien wie „single pulse“ oder Phasenkorrelation um ein statistisches Messverfahren. D. h., zur Berechnung eines Distanzwerts wertet der Sensor die Echos mehrerer Laserpulse statistisch aus. Mit HDDM+ lassen sich zudem Sensoren mit Multi-Echo-Fähigkeit realisieren. Dies ermöglicht Distanzmessungen mit hoher Messsicherheit, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

 

Lesen Sie alle Details über HDDM+ in unserem Whitepaper

  • Technologiegrundlagen: optische Distanz- und LiDAR-Sensoren, Lichtlaufzeitmessung, Messverfahren Phasenkorrelation und optische Pulslaufzeitmessung
  • Funktionsweise von HDDM+
  • Vorteile des Verfahrens
  • Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Vermeidung von Kollisionen von rädergeführten Portalkranen

Whitepaper-Download

Neugierig geworden?

Zum Download

Innovative Technologie von SICK für die Distanzmessung

Neugierig geworden? Lesen Sie alle Details in unserem Whitepaper

Zum Download

Innovative Technologie von SICK für die Distanzmessung

Neugierig geworden? Lesen Sie alle Details in unserem Whitepaper

Zum Download

Distanz- und LiDAR-Sensoren von SICK: Mehr über unsere Innovationen als Whitepaper

Displacement-Messsensoren zur Qualitätskontrolle

Funktionsweise und Varianten von LiDAR-Sensoren