Kontakt
Feedback

Überhöhendetektoren
HISIC450

Überhöhendetektion von Fahrzeugen

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige Alarme – auch bei widrigen Wetterbedingungen

Übersicht

Überhöhendetektion von Fahrzeugen

Der Überhöhendetektor HISIC450 überwacht Fahrzeuge auf ihre Höhe - beispielsweise vor Tunnelportalen, niedrigen Unterführungen oder Brücken. Durchbricht ein Fahrzeug die beiden Lichtschranken des HISIC450 und wird das Signal noch mit der Verkehrserfassung verknüpft, so werden sehr zuverlässige Halte- und Alarmsignale ausgelöst. Selbst überhohe Fahrzeuge mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h können noch gut erkannt werden. Auch bei Regen, Schnee und Staubwolken ist dank des großen Lichtflecks und der hohen Signalreserve eine zuverlässige Überwachungsfunktion gegeben.

Auf einen Blick
  • Aluminiumgehäuse mit Anti-Korrosionsbeschichtung und hoher Schutzart
  • Beheizte Frontlinsen gegen Beschlagen/Vereisen
  • Wetterschutz gegen Schnee, Regen und Staub
  • Zubehörmaterial (Wetterschutzhaube, Befestigung) aus Edelstahl
  • Einstellbare Empfindlichkeit
  • Fremdlichtunempfindlich

Ersatzteile

Anwendungen

Service & Support

Technischer Überblick

 

Hinweis: Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

  • System HISIC450

    System HISIC450

    MessgrößenÜberhöhe
    MessprinzipienDoppel-Lichtschranke
    Messstrecke
    ≤ 100 m
    Bei Messung im Außenbereich
    Einstellzeit (t90)
    HISIC450-N250, HISIC450-P250≤ 500 µs
    HISIC450-R250≤ 10 ms
    Umgebungstemperatur
    –25 °C ... +55 °C
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP67
    Digitalausgänge

    1 PNP-Ausgang:
    200 mA
    Kurzschlussfest, nur HISIC450-P250

    1 NPN-Ausgang:
    200 mA
    Kurzschlussfest, nur HISIC450-N250

    1 Relaiskontakt:
    750 mA, 120 W
    Galvanisch getrennt, nur HISIC450-R250

    Abmessungen (B x H x T)
    60 mm x 126 mm x 105 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Energieversorgung
    SpannungHISIC450-R250: 24 ... 240 V DC
    HISIC450-N250, HISIC450-P250: 10 ... 60 V DC
    SpannungAnschlüsse verpolsicher, nur HISIC450-N250 und HISIC450-P250
    StromaufnahmeHISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
    LeistungsaufnahmeHISIC450-R250: ≤ 6 W
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben