Übersicht
Modernisiert die Messleistung für die Luftqualität im Tunnel
Der Tunnelsensor VISIC100SF bietet die All-in-one-Lösung zur Sichttrübungs-, CO-, NO- und NO2-Messung. Herausragend ist seine Kombination des Streulichtmessprinzips mit elektrochemischen Sensoren – kompakt in einem Gehäuse. VISIC100SF lässt sich sehr einfach montieren, leicht bedienen und warten. Ohne Ausrichten und Parametrieren – sofort messen. Durch die Schutzart IP6K9K hält der VISIC100SF nicht nur den rauen Umgebungsbedingungen im Tunnel stand, auch Tunnelwäschen übersteht er problemlos. Auf zuverlässigen Betrieb mit langen Wartungsintervallen wurde besonderen Wert gelegt, deshalb enthält er keine bewegten Teile. Für die Nebelkorrektur steht optional eine Version mit Heizung zur Verfügung. So erfüllt der VISIC100SF elegant die gewünschten Anforderungen und ist die ideale Lösung für jede Tunnelapplikation.
Auf einen Blick
- Sichttrübungsmessung (K-Wert) nach dem Streulichtmessprinzip
- CO- und NO-Messung mit elektrochemischen Sensoren gemäß EN 50545
- Software gemäß EN 61508 (SIL1) entwickelt
- Hohe Zuverlässigkeit, keine bewegten Teile
- Kombination von Sichttrübungsmessung mit zwei unterschiedlichen Gasmessungen
- Schutzart IP 6K9K durch robustes Edelstahlgehäuse
- Nebelkorrektur durch integrierte Heizung (Option)