Kontakt
Feedback

Tunnelsensoren

Lösungen für die Tunnelsicherheit

Die zunehmende Verkehrsdichte macht kontinuierliche Messungen der Schadstoffkonzentrationen in Tunneln dringend notwendig. Tunnelsensoren von SICK ermitteln die Abgase da, wo sie entstehen. Das ermöglicht nicht nur ein effektives Überwachen und Regeln, sondern gewährleistet auch den wirtschaftlichen Betrieb der Lüftungsanlage – auch bei Bränden.

Filtern nach:

9 Treffer:

Treffer 1 - 9 von 9

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie VISIC50SF
Frühzeitige und zuverlässige Branddetektion im Tunnel
  • Sichttrübungsmessung (K-Wert) nach dem Streulichtmessprinzip
  • Hohe Verfügbarkeit, keine bewegten Teile
  • Schnelle und zuverlässige Rauchdetektion
  • Software gemäß EN 61508 (SIL1) entwickelt
  • Niedrige Fehlalarmquote
  • Schutzart IP 6K9K durch robustes Edelstahlgehäuse
  • Nebelausblendung durch integrierte Heizung (Option)
Produktfamilie VISIC100SF
Modernisiert die Messleistung für die Luftqualität im Tunnel
  • Sichttrübungsmessung (K-Wert) nach dem Streulichtmessprinzip
  • CO- und NO-Messung mit elektrochemischen Sensoren gemäß EN 50545
  • Software gemäß EN 61508 (SIL1) entwickelt
  • Hohe Zuverlässigkeit, keine bewegten Teile
  • Kombination von Sichttrübungsmessung mit zwei unterschiedlichen Gasmessungen
  • Schutzart IP 6K9K durch robustes Edelstahlgehäuse
  • Nebelkorrektur durch integrierte Heizung (Option)
Produktfamilie FLOWSIC200
Das Tunnelströmungsmessgerät für den Langzeitbetrieb
  • Sehr große Messstrecken möglich
  • Berührungslose Messung
  • Sehr robuste Komponenten aus Titan, Edelstahl oder Druckguss
  • Versionen für sehr korrosive Tunnelatmosphären
  • Erfassung der Strömungsrichtung
  • Keine mechanisch bewegten Teile
Produktfamilie VICOTEC410
Zur Ventilationssteuerung in Straßentunneln
  • Automatische Abgleichfunktion (AutoAdjust)
  • Verschmutzungskontrolle
  • Menügeführte Bedienung über die Auswerteeinheit
Produktfamilie VICOTEC320
Zur Ventilationssteuerung und hochgenauen Stickoxidüberwachung in Straßentunneln
  • Sehr niedrige Nachweisgrenzen für NO und NO2
  • Automatische Funktionsüberwachung und Selbstabgleich
  • Sehr robuste Ausführung in Edelstahl
  • Automatische Strahlnachführung zwischen Sende-Empfangseinheit und Reflektor
Produktfamilie VICOTEC450
Extraktive Sichttrübungsmessung für erhöhte Sicherheit im Tunnel
  • Regelmäßiger Funktionstest mit Verschmutzungsmessung
  • Linearitätstest mit Filter-Set durchführbar
  • Interne Spülluft für lange Reinigungsintervalle
  • Meldung für Wartungsbedarf (Filter und Reinigung)
  • Logbuch-Funktion
  • Mit verschiedenen Schnittstellen- oder Ein-/Ausgangsmodulen erweiterbar (z. B. PROFIBUS, Ethernet, Analogmodul ...)
Produktfamilie VHD
Brände verhindern, wo sie am gefährlichsten sind
  • Vollautomatische Messung überhitzter Fahrzeuge im freien Verkehrsfluss
  • Individuelle Alarmschwellen für verschiedene Fahrzeugteile
  • 3D-Darstellung der überhitzten Stellen am Fahrzeug
  • Ausbaufähig durch z. B. Gefahrgutschild- oder Überhöhendetektion
  • Übermittlung via TCP/IP-Schnittstelle
  • Wetterunabhängiger Betrieb
Produktfamilie VM400
Die kompakte Gerätelösung für berührungslose Strömungsmessung in Tunneln
  • Moderne Ultraschalltechnologie für berührungslose Messung
  • Großer Messbereich
  • Kompaktes Gerätedesign
  • Sehr einfache Montage und Inbetriebnahme
  • Unempfindlich gegen Verschmutzung
Produktfamilie SMOTEC450
Schnelle und effiziente Rauchdetektion für jeden Tunnel
  • Sehr schnelle und präzise Streulichtmessung
  • Automatische Kontrollfunktionalitäten
  • Verschmutzungskontrolle
  • Heizkammer zur Verdampfung von Nebeltröpfchen
  • Robustes Edelstahlgehäuse

Treffer 1 - 9 von 9

Nach oben