Übersicht
Die Komplettlösung für Objektidentifikation
Für die Optimierung der Prozesse in der Lieferkette – das Track-and-trace-System RFGS Pro (Radio Frequency Gate System) ist eine flexible und intelligente Komplettlösung für den Warenein- und -ausgang in der Logistik. Das System besteht aus bewährten Lösungen von SICK: Interrogatoren für die Identifikation durch RFID, ein zentraler Kontroller mit integriertem Zuordnungsalgorithmus und 2D-Laserscanner zur Objekt-, Geschwindigkeits- und Richtungserkennung. Dies ermöglicht eine eindeutige Zuordnung der RFID-Tags dezentral am Gate. „False-positive reads“ werden ohne kostenintensive Lizenzsoftware unterdrückt. Durch die industrielle, robuste Standardmechanik und den in der SOPAS integrierten Installationsassistenten von SICK ist eine einfache und kostengünstige Inbetriebnahme direkt vor Ort möglich.
Auf einen Blick
- Richtungserkennung und Zuordnung der relevanten Tags aufs Objekt dezentral am Gate
- Unterscheidet statische von dynamischen Tags und filtert diese
- Unterscheidung von Palette und Person
- Eigenständiges Gate mit integriertem Kontroller
- Zentrale Schnittstelle zu allen Sensoren via CAN- und TCP-/IP-Netzwerk
- Integrierte Service-, Überwachungs- und Diagnosewerkzeuge
- Parametercloning der Sensoren via SD-Karte