Qualitätskontrollsysteme
Pinspector 3D

Pin- und Einpressinspektion – Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins

Ihr Nutzen

  • Inspektion einer Vielzahl an Leiterplatten und Steckverbindern mit nur einem System
  • Schnelle und genaue Kontrolle der x-, y-, z-Pinposition
  • Benutzerfreundliche Drag-and-drop-Schnittstelle mit zahlreichen Messeinstellungen
  • Niedrige Wartungskosten dank berührungsloser Messung
  • Rückverfolgung der Historie – Vielzahl verschiedener Protokoll- und Berichtoptionen

Übersicht

Pin- und Einpressinspektion – Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins

Beim Pinspector 3D handelt es sich um ein Qualitätskontrollsystem für die hochpräzise berührungslose Inspektion von Steckverbindern und Pins auf den Anschlussseiten von Leiterplatten nach dem Einpressvorgang. Das System vereint intelligente Scantechnologien und Streaming-Kameras Ranger3 von SICK für eine 3D-Bildgenerierung. Mithilfe dieser Bilddaten und einer speziell für diesen Zweck entwickelten Software sortiert das System Pins mit falschen Parametern aus. Es verhindert so eine fehlerhafte Installation, kalte Lötstellen oder verbogene Pins. Auf diese Weise hilft es, den Ausschuss auf ein Minimum zu reduzieren und Produktionskosten einzusparen. Messergebnisse können bearbeitet, versendet und in der integrierten Datenbank gespeichert werden – je nach Kundenwunsch.

Auf einen Blick
  • Vollwertige Lösung zur Inspektion von Leiterplatten und Steckverbindern
  • Robustes Design geeignet für Industrieanwendungen
  • Ranger-Kameras von SICK für die hochpräzise 3D-Bildverarbeitung
  • Vier Ausführungen – hoher Wert, schnelle Inspektion und Doppelkamera zur Vermeidung von Okklusion

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Branchen

    Automobil und Zulieferer

    Elektronik und Solar

    Umgebungstemperatur Betrieb0 °C ... +50 °C
    Versorgungsspannung24 V DC
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads