Qualitätskontrollsysteme
Multi Code Reader

Identifikationslösung zum Scannen und Aggregieren von Serialisierungscodes

Ihr Nutzen

  • Einsparung von Arbeitszeit und Personalkosten dank automatischem Scan von bis zu 500 Codes pro Lesevorgang
  • Berücksichtigung unterschiedlicher Verpackungseigenschaften, z. B. foliierte Faltschachteln und unterschiedlicher Faltschachtelhöhen (Differenz von bis zu 31 cm möglich)
  • Übersichtliche Anzeige von Status und Anzahl gelesener Codes
  • Effiziente und kostensparende Abläufe durch Aggregationsmodus
  • Investitionssicherheit dank flexibler Anbindung des Systems an Cloud-Anbieter über LAN, WLAN oder GSM
  • Maximale Systemverfügbarkeit dank individueller Fernwartung

Übersicht

Identifikationslösung zum Scannen und Aggregieren von Serialisierungscodes

Das Qualitätskontrollsystem Multi Code Reader eignet sich zum Scannen und Aggregieren einer hohen Anzahl an Serialisierungscodes. Dabei erfasst das System automatisch bis zu 500 Einzelverpackungen gleichzeitig und überträgt die Codes zur Verifikation an eine applikationsspezifische Partner-Cloud. Die Scanergebnisse werden auf einem Touchdisplay dargestellt. Ein mobiler Handheld-Scanner zum manuellen Hinzufügen einzelner Codes sowie der SICK Remote Service für die individuelle Fernwartung tragen zu einer erhöhten Systemverfügbarkeit bei.

Auf einen Blick
  • Zwei Betriebsarten: Identifizieren und Aggregieren
  • Mehrere Cloud-Connectoren als Plug-and-play-Lösung zur Auswahl
  • SICK Remote Service mit Support-Umfängen von 8 h an 5 Tagen die Woche (8/5) bis rund um die Uhr (24/7)
  • Integrierter mobiler Handheld-Scanner
  • Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Branchen

    Health Care Manufacturing

    Handel und Distributionszentren

    Kurier, Express, Paket und Post

    1D-CodeartenAlle gängigen Codearten
    2D-CodeartenData-Matrix
    Anzahl Codes pro Scan500
    Umgebungstemperatur Betrieb0 °C ... +50 °C
    Zulässige relative Luftfeuchte85 %, nicht kondensierend
    MTTR< 10 min
    Versorgungsspannung (100 V AC ... 264 V AC)
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads