Übersicht
Der Maßstab in der Straßen- und Verkehrstechnik
Das Profiling-System VPS Pro (Vehicle Profiling System) ist ein System zur automatischen Vermessung von Fahrzeugen mit augensicheren 2D-LiDAR-Sensoren. Es misst u. a. Höhe, Länge, Breite, Geschwindigkeit, Start- und Endzeitpunkt der Messung sowie 3D-Messpunkte des Fahrzeugs inklusive Maßüberschreitungen. Diese Informationen werden über eine TCP/IP-Schnittstelle ausgegeben. Ein mitgelieferter Schnittstellen-Viewer visualisiert die Informationen über das vermessene Fahrzeug. Um exakte Messergebnisse zu gewährleisten, müssen die Fahrzeuge die Messstation vereinzelt passieren.
Auf einen Blick
- Automatische und präzise Vermessung von Fahrzeugen
- Informationen über das vermessene Fahrzeug via TCP/IP-Schnittstelle
- Konfigurationsassistent für eine schrittweise Inbetriebnahme
- 3D-Darstellung des Fahrzeugs mit farbiger Anzeige bei Maßüberschreitung
- Zusätzliche Leistung: Engineering-Support, z. B. Integration in ein übergeordnetes System