Übersicht
Zuverlässige Fahrzeugklassifikation mit optionaler Achsenzählung
Das Profiling-System TICx02 (Traffic Information Collector) dient der genauen Klassifizierung von Fahrzeugen aller Art im freien Verkehrsfluss. Durch augensichere 2D-LiDAR-Sensoren werden die Fahrzeuge bis zu 100-mal pro Sekunde abgetastet. Aus den Messdaten lässt sich für jedes Fahrzeug ein 3D-Modell erstellen. Zusätzlich ist das System um die Funktion Achsenzählung erweiterbar. TICx02 verwendet die gewonnene Datenbasis für eine Einordnung in bis zu 30 Fahrzeugklassen. Die Bestimmung von Fahrgeschwindigkeit und Bewegungsrichtung rundet die Verkehrsdatenerfassung ab.
Auf einen Blick
- Hochpräzise Fahrzeugklassifizierung
- Zusatzfunktion Achszählung
- Datenausgabe als Punktewolke
- Datenhistorie der jeweils zuletzt erfassten 50 Fahrzeuge in der Benutzeroberfläche
- TCP/IP-Schnittstelle zur Datenübermittlung
- Ereignisprotokollierung und Überwachung des Systemstatus