Übersicht
Einfaches Erfassen und Klassifizieren von Fahrzeugen
Das Profiling-System TICx01 (Traffic Information Collector) ist für den Einsatz im freien Verkehrsfluss zur Optimierung des Verkehrsmanagements konzipiert. Mit nur einem Sensor werden Fahrzeuge aller Art auf mehreren Fahrspuren erfasst und die Installations- und Inbetriebnahmekosten damit geringgehalten. TICx01 kann entweder über Fahrspuren, zwischen zwei Fahrspuren oder neben der Straße an Kandelabern und Masten installiert werden. Aus den gewonnenen Messdaten lässt sich für jedes Fahrzeug ein 3D-Modell erstellen. Auf Basis dieser Daten ist die Einordnung in bis zu 30 Fahrzeugklassen möglich.
Auf einen Blick
- Fahrzeugzählung und -klassifizierung im freien Verkehrsfluss
- Datenausgabe als Punktewolke
- Datenhistorie der jeweils zuletzt erfassten 50 Fahrzeuge in der Benutzeroberfläche
- TCP/IP-Schnittstelle zur Datenübermittlung
- Ereignisprotokollierung und Überwachung des Systemstatus