Übersicht
Vermessung von Zügen zur Detektion und Alarmierung von Raumprofilverletzungen
Das Railway Profiling System vermisst Züge dreidimensional während der Fahrt und identifiziert überstehende Ladung oder Zugkomponenten, die das zulässige Raumprofil verletzen. Die Züge werden 200-mal pro Sekunde mit augensicheren 2D-LiDAR-Sensoren abgetastet. Anhand des daraus generierten 3D-Modells werden Raumprofilverletzungen erkannt und der Betreiber alarmiert. Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt eine detaillierte Analyse der visualisierten kritischen Bereiche des Zugprofils sowie die Ableitung entsprechender Maßnahmen.
Auf einen Blick
- Hochpräzise 3D-Vermessung mit 200 Hz Auflösung und sofortige Alarmierung bei Raumprofilverletzung
- Datenausgabe als 3D Model, 2D-Profilschnitt und Kamerabild
- Konfiguration mehrerer Raumprofile
- Keine optischen Sensoren in Bodennähe
- Protokollierung aller erfassten Messdaten
- Einfache Montage, Wartung und Bedienung