Profiling-Systeme
Load Volume Measurement System

Lkw-Ladevolumen dynamisch und vollautomatisiert vermessen

Ihr Nutzen

  • Verkürzter Messvorgang dank automatisierter Volumenberechnung ohne Anhalten des Fahrzeugs
  • Einmalige Durchfahrt – keine Vergleichsmessung nötig
  • Effektive Volumenangaben dank Ausschluss irrelevanter Fahrzeugteile durch intelligente Detektion des Ladebereichs
  • Sekundenschnelle Bereitstellung der Volumendaten zur Weiterbearbeitung
  • Einfache Installation, Wartung und Bedienung
  • Keine Einbauten in den Fahrbahnbelag nötig
  • Rund um die Uhr und ohne Bedienpersonal einsatzbereit

Übersicht

Lkw-Ladevolumen dynamisch und vollautomatisiert vermessen

Das Load Volume Measurement System vermisst das Ladevolumen auf Flachbettladeflächen von Lkw oder das Restvolumen von Muldenfahrzeugen bei nur einer Durchfahrt und ohne Anhalten des Fahrzeugs. Gerade bei Ladungen mit unbestimmtem Feuchtigkeitsgehalt sind präzise Angaben zum Ladevolumen, beispielsweise zur Ermittlung des Trockengewichts, besonders relevant. Augensichere 2D-LiDAR-Sensoren tasten das Fahrzeug bis zu 100-mal pro Sekunde ab. Aus den gewonnenen Messdaten lässt sich ein 3D-Modell erzeugen, das die Berechnung des Ladevolumens ermöglicht. Irrelevante Fahrzeugteile und Befestigungen erkennt das System zuverlässig und schließt sie automatisch aus.

Auf einen Blick
  • Automatische und berührungslose Lade- und Restvolumenvermessung
  • 3D-Visualisierung inklusive Berechnung der Fahrzeugdimensionen
  • Kundenspezifische Einbindung von HD-Kamera, ANPR, WIM, RFID möglich
  • Webbasierte Benutzeroberfläche für komfortablen Fernzugriff

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Integrierte ApplikationSchüttgut, Flachbett
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads