Übersicht
Automatisches und präzises Vermessen von Fahrzeugen und Objekten
Das Profiling-System Free Flow Profiler vermisst und klassifiziert Fahrzeuge und Objekte aller Art im freien Verkehrsfluss. Augensichere 2D-LiDAR-Sensoren tasten Objekte bis zu 75-mal pro Sekunde ab und ermöglichen so eine vollautomatische Längen-, Breiten- und Höhenvermessung. Dabei werden Fahrgeschwindigkeit und Bewegungsrichtung berücksichtigt. Aus den gewonnenen Messdaten lässt sich für jedes Objekt ein 3D-Modell erstellen, das auch Überhöhen, -breiten und -längen visualisiert. Darüber hinaus erlaubt der modulare Systemaufbau Funktionserweiterungen wie das Zählen von Achsen oder das Erkennen überhitzter Fahrzeugteile.
Auf einen Blick
- Zusatzfunktion Achsenzählung
- Datenausgabe als Punktewolke
- Datenhistorie der jeweils zuletzt erfassten 50 Fahrzeuge in der Benutzeroberfläche
- TCP/IP-Schnittstelle zur Datenübermittlung
- Ereignisprotokollierung und Überwachung des Systemstatus