Übersicht
An Daten denken – analysieren und handeln
Das Gateway-System TDC (Telematic Data Collector) ist eine offene IIoT-Plattform und vernetzt Sensoren und Maschinen für eine zuverlässige Netzwerkkommunikation. Neben dem Datentransfer zur Zielplattform über Festnetz-, Mobil- oder Funkverbindungen bietet das TDC die Möglichkeit der Datenvorverarbeitung. Dabei werden die Daten lokal analysiert und ausgewertet (Edge Computing). Über digitale Ein- und Ausgänge lassen sich auf Basis der relevanten Daten benutzerdefinierte Echtzeitalarme (SMS-Benachrichtigungen) einrichten. Die so entstehende Transparenz hinsichtlich Prozess-, Status- und Diagnoseinformationen ermöglicht eine Steigerung der Produktivität und Effizienz von Industrieprozessen. SICK bietet hierfür kundenspezifische Cloud-Lösungen (SaaS).
Auf einen Blick
- Offene End-to-End-IIoT-Architektur mit Support für Yocto Linux
- Unterstützung standardisierter Schnittstellen und Protokolle zur Datenkommunikation
- Konfiguration über browserbasierte Benutzeroberfläche
- Benutzerdefinierte Echtzeitalarmierung
- Indoor- und Outdoorlokalisierung