Übersicht
Modulare Lösung für fiskale Messungen
Das Flow-Metering-System FLOWRUN ist dank der Modularität bei der Auswahl und der geringen Messunsicherheit die ideale Wahl. Abhängig von den Konfigurationsanforderungen können Rohrleitungen, Flowcomputer und weitere Systemkomponenten hinzugefügt werden. Das Messsystem wird entsprechend den ISO-Normen und unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards hergestellt. Es erfüllt somit die Vorschriften und Anforderungen, die für seinen Einsatz vor Ort jeweils wichtig sind. Nach Kalibrierung des Systems auf dem gewünschten Prüfstand ist höchste Zuverlässigkeit und präziseste Messung sichergestellt. Die Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT als Herzstück des Systems sorgen für zuverlässige Gasmessungen.
Auf einen Blick
- Verwendet den Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT
- Erhältlich von DN 50 bis DN 1200, von Class 150 bis Class 2500
- Bei Kalibrierung ist eine Messunsicherheit von 0,1 % möglich
- Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten
- Nahtlose Integration des Systems mit dem Flowcomputer Flow-X von SICK