Produkt- und Systemsupport
Starterpakete / Starterpaket Gold Deep Learning

Starterpaket Gold Deep Learning
1616177
Stück
Kurzlink kopieren
  • Mithilfe des Starterpakets Gold Deep Learning werden Sie zum Fachmann bzw. zur Fachfrau Ihrer Deep-Learning-Applikation. Dabei arbeitet Sie ein SICK-Experte bei Ihnen vor Ort in die fachgerechte Inbetriebnahme von 2D-Vision-Sensoren ein und macht Sie mit den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz vertraut. Neben idealen Einstellungen für den Sensor und das Netzwerk lernen Sie viele Tipps und Tricks kennen: z. B. die Vorbereitung einer optimalen Datenbasis für das Trainieren des neuronalen Netzes. Anschließend können Sie mithilfe des Sensors selbstständig Daten sammeln und Ihr neuronales Netz ideal trainieren. So sorgen Sie für einen effizienten Betrieb Ihrer Deep-Learning-Applikation.

    Auf einen Blick
    • 2 Tage Training vor Ort durch einen SICK-Experten sowie Lizenz für E-Learning
    • Applikationsspezifische Einrichtung und Feinjustage des 2D-Vision-Sensors
    • Einführung in die Bewertung von Bilddaten für neuronale Netze
    • Aufbau eines neuronalen Netzes zu Trainings- und Evaluierungszwecken
    Ihr Nutzen
    • Applikationsspezifisches Training für sicheren Umgang mit dem 2D-Vision-Sensor und dem Webdienst dStudio
    • Tipps und Tricks von SICK-Experten für optimalen Betrieb Ihrer Deep-Learning-Applikation und hohe Anlagenverfügbarkeit
    • Erwerb von Fachwissen, damit Sie selbst neuronale Netze für Ihr Produktivsystem trainieren und betreiben können
    • Merkmale
      ProduktsegmentSICK LifeTime Services
      ProduktfamiliengruppeProdukt- und Systemsupport
      Produktbereich2D Machine Vision
      Voraussetzungen

      Die Machbarkeitsstudie wurde durchgeführt

      Technische Eigenschaften und Varianten der Objekte und Umgebung und die Mechanik der Applikation entsprechen der Spezifizierung in der Machbarkeitsstudie

      SICK-Produkt ist montiert, elektrisch angebunden und an die Anlage angeschlossen

      SICK-Produkt ist im Werkszustand

      Versorgungsspannung und Hostanschluss stehen am Aufstellungsort zur Verfügung

      SICK-Produkt und Programmierschnittstelle sind frei und ohne Hilfsmittel zugänglich

      Gemäß der Spezifizierung für schlecht/fehlgeschlagen und gut/erfolgreich befundene Prüfkörper sind verfügbar

      Verfügbarkeit der Anlage für die Dauer der Serviceleistung

      Speichermedium für Bilddaten vorhanden (z. B. Industrie-PC mit FTP-Server-Verbindung)

      Leistungsumfang

      Ausrichtung und Feinjustage des SICK-Produkts

      Einstellen der applikationsspezifischen Parametrierung, z. B. Bildeinstellungen, Objektfinder, detaillierte Inspektionen, Ausgangseinstellungen, Ergebnisse

      Einführung in die Bewertung von Bilddaten als Grundlage für das Trainieren neuronaler Netze

      Aufbau eines neuronalen Netzes zu Trainings- und Evaluierungszwecken

      Kundenspezifisches Expertentraining zum Thema 2D-Vision-Sensor für bis zu 3 Mitarbeiter

      Kundenspezifisches Expertentraining zum Thema Deep Learning und neuronale Netze für bis zu 3 Mitarbeiter

      3 Lizenzen für das interaktive E-Learning „Erfolgreich künstliche Intelligenz in der Qualitätskontrolle einsetzen"

      Dokumentation

      Archivierung der Produktparameter in einer SICK-Datenbank

      Erstellung eines Serviceprotokolls

      Dauer

      2 Arbeitstage

      Zusätzliche Arbeiten werden separat nach Aufwand berechnet

      Hinweis

      Nicht enthalten sind Eingriffe in die Software und Steuerung des Gesamtsystems oder der Anlage

      Die mechanische Montage des SICK-Produkts muss der Auftraggeber vorab durchführen. Für mögliche notwendige Änderungen an der Montage muss der Auftraggeber qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen.

      Der Kunde sollte einen Ansprechpartner zur Verfügung stellen, der für die Arbeit mit den applikationsspezifischen Arbeitsmitteln und Systemen zuständig ist, um bei der Inbetriebnahme zu unterstützen

      Die Serviceleistung findet werktags zwischen 6:00 und 20:00 Uhr statt

      Kleinteile sind nicht im Leistungsumfang enthalten

      Der dStudio-Token zur produktiven Nutzung des trainierten Netzes sowie die Deep Learning Classification Licence sind nicht im Leistungsumfang enthalten

      Im Anschluss an das Training trainiert der Kunde das neuronale Netz mithilfe einer erweiterten Datenbasis selbst, bevor es im Produktivbetrieb eingesetzt werden kann

      ReisekostenDie Preise enthalten keine Reisekosten wie z.B. Aufwendungen für Hotel, Flug, Reisezeit und Spesen.