Kontakt
Feedback

SICK AppSpace - Software
SICK AppStudio

Von Entwicklern für Entwickler

Ihr Nutzen

  • Editor mit Befehlsergänzung zur Programmerstellung
  • Applikationsspezifische Konfiguration von AppTemplates über Configurator View ohne Programmierkenntnisse
  • Emulatorfunktion zur Programmierung von SensorApps ohne angeschlossenes programmierbares Gerät
  • Debugging-Funktion zur schnellen Fehlersuche
  • Anzeige der Auslastung von Speicher und CPU auf angeschlossenen Geräten
  • Schnelle Einarbeitung und Erstellung von SensorApps durch Beispielprogramme
  • Parallele Verbindung zu mehreren programmierbaren Geräten
  • Validierungs-Option für Zuordnung von SensorApps zum passenden programmierbaren Gerät

Übersicht

Von Entwicklern für Entwickler

SICK AppStudio ist ein Softwaretool zur Entwicklung kundenspezifischer Applikationen auf programmierbaren SICK-Geräten. Unterstützte Programmiertechnologien umfassen einen grafischen Flow Editor und Lua-Script zur Erstellung der SensorApps. Zur Konfiguration von AppTemplates ohne Programmierkenntnissen steht der Configurator View bereit. Die Einbindung von HALCON-Bildverarbeitungsprozeduren ist ebenfalls möglich. Integrierte Hilfsmittel wie Emulator, Debugger und Ressourcenmonitor sowie eine umfangreiche Dokumentation und DemoApps erleichtern den Entwicklungsprozess. Mithilfe des ViewBuilders kann für Maschinenbediener eine Web-GUI erstellt werden.

Auf einen Blick
  • AppExplorer zur Anzeige und Verwaltung der SensorApp-Komponenten
  • Grafischer Flow Editor zur Blockprogrammierung
  • AppMonitor zur Visualisierung der Systemperformance und Auslastung
  • ViewBuilder zur Erstellung von Web-GUIs
  • Debugger mit Visualisierung in Form von 2D- und 3D-Bildern
  • Recording und Playback von Datenströmen

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SpracheEnglisch
    BeschreibungApplication Development Kit, Application Development Kit, Softwarelizenz inklusive Clubmitgliedschaft für 1 Jahr im SICK AppSpace Developers Club
    Betriebssystem

    Windows 7 (64 bit)

    Windows 10 (64 bit)

    Weitere auf Anfrage

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben