Kontakt
Feedback

Software for Integration
Smart Motor Sensors Software

Softwarelösungen für Antriebssysteme mit HIPERFACE-DSL®-Schnittstelle

Ihr Nutzen

  • Verkürzt die Entwicklungszeit durch schnelle Integration der Kommunikationsschnittstelle in Antriebsreglern
  • Ermöglicht Auswahl des geeigneten Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)
  • Erlaubt Freiheit beim Design von Antriebsreglern durch Verfügbarkeit unterschiedlicher Schnittstellen zur Anbindung des FPGAs
  • Vereinfacht die Realisierung von sicheren Bewegungsfunktionen in Antriebsreglern

Übersicht

Softwarelösungen für Antriebssysteme mit HIPERFACE-DSL®-Schnittstelle

HIPERFACE DSL® dient als Kommunikationsschnittstelle für smarte Antriebstechnik. Mit den Softwarelösungen wird die Nutzung und Implementierung der Sensorik im Bereich Motor-Feedback-Systeme vereinfacht.

Auf einen Blick
  • Geeignet für Xilinx-, Altera- und Lattice-FPGAs
  • Sichere Motor-Feedback-Schnittstelle bis SIL 3
  • Anbindung des FPGAs über EMIFA-, SPI- oder kundenspezifische Schnittstelle
  • Sichere und nicht sichere Softwareversionen verfügbar

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    VersionIP-Core Version 1.07
    BeschreibungHIPERFACE DSL® MASTER IP-Core zur Implementierung im Servo-Regler, HIPERFACE DSL® ist ein schnelles digitales Protokoll für Motor-Feedback-Systeme, das Servoantriebe mit SICK-Motor-Feedback-Encodern verbindet. Einzelheiten zum Protokoll, IP-Core Details, alle Implementierungs- und Testaspekte entnehmen Sie bitte dem HIPERFACE DSL® Master Integration Manual (8017595) und dem HIPERFACE DSL® Master Safety Integration Manual (8017596)
    Unterstützte Produkte

    Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE DSL®

    EDS/EDM35, EKS/EKM36, EES/EEM37, EFS/EFM50

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben