Kontakt
Feedback

Software for Integration
Entry Management Software EMS

Software für dezentrales Verwalten von Zutritts- und Zufahrtsberechtigungen

Ihr Nutzen

  • Dezentrale Verwaltung der Zugangsberechtigungen ermöglicht schnelle Zugangskontrolle
  • Automatische Installation der Software über MicroSD-Speicherkarte
  • Vordefinierte Schnittstelle zur Software ECS ermöglicht einfache Datenbanksynchronisation und -verwaltung
  • Hohe Flexibilität, da sich EMS in allen Varianten der Produktfamilien RFU62x und RFU63x einsetzen lässt

Übersicht

Software für dezentrales Verwalten von Zutritts- und Zufahrtsberechtigungen

Die Software EMS (Entry and Exit Management Software) stellt die Kommunikation zwischen einem Konfigurations-PC und einem RFID-Schreib-/Lesegerät RFU62x oder RFU63x her. EMS wird im jeweiligen RFID-Schreib-/Lesegerät über eine MicroSD-Speicherkarte installiert. Mit einem Datenbankabgleich überprüft und verarbeitet der RFU62x oder der RFU63x dann dezentral Zutrittsrechte von Personen und/oder Zufahrtsrechte für Fahrzeuge an zuvor definierten Zugangspunkten. Der Datenbankabgleich erfolgt automatisiert über die Software ECS (Entry and Exit Configuration Software).

Auf einen Blick
  • Über MicroSD-Speicherkarte mit Kopierschutz direkt im RFU62x oder RFU63x installiert
  • Verwalten von bis zu 1.000 Transpondern
  • Dezentrale Datenbank auf RFID-Schreib-/Lesegerät RFU62x oder RFU63x
  • Dezentrales Verwalten von Zutrittsrechten für Personen- und Zufahrtsrechten für Fahrzeuge

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Version1.0
    BeschreibungEMS auf MicroSD-Speicherkarte (1072379) zur Installation auf dem RFU62x oder RFU63x. Die MicroSD-Speicherkarte muss im RFU62x und RFU63x verbleiben. Die EMS ist die Basis für die Entry Exit Configuration Software (ECS) auf dem PC. Mit Hilfe der EMS können Zutrittsberechtigung von Personen und Fahrzeugen einfach verwaltet werden.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben